RS232

Die optionale RS232-Schnittstelle beinhaltet eine M12-Buchse. Die Schnittstelle stellt eine asynchrone, serielle Kommunikationsmethode zur Verfügung, die im RS232-Standard definiert ist.

RS232 1:Abb.6: RS232-Schnittstelle Pin-Nummerierung
RS232 Pinbelegung

Pin

Signal

Typ

Beschreibung

1

DCD

 

Carrier recognized

2

RxD

Signal in

Receive Data

3

TxD

Signal out

Transmit Data

4

DTR

 

Data receiver ready

5

GND

Ground

Ground

6

DSR

 

Ready for operation

7

RTS

Signal out

Request to Send

8

CTS

Signal in

Clear to Send

9

RI

Signal in

Ring Indicator