Ethernet RJ45
Der Panel-PC verfügt über zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse (X108, X109).
Die Ethernet-Standards 100Base-T, 1000Base-T und 2500Base-T ermöglichen den Anschluss entsprechender Netzwerkkomponenten und Datenraten von 100/1000/2500 MBit/s. Die erforderliche Geschwindigkeit wird automatisch gewählt.
Es wird die Anschlusstechnik RJ45 mit Twisted-Pair-Kabeln angewandt. Die maximale Länge der Kabelverbindung beträgt dabei 100 m.
Die Controller sind folgendermaßen entsprechend der Gerätegeneration eingesetzt:
Gerätegeneration | Controller | MBit/s |
|---|---|---|
CP27xx-0010 | Intel® i219 für LAN1 und Intel® i210 für LAN2 | 100/1000 |
CP27xx-0020 | Intel® i219 für LAN1 und Intel® i210 für LAN2 | 100/1000 |
CP27xx-0030 | Intel® i226 für LAN1 und LAN2 | 100/1000/2500 |
Der über PCIe® angebundenen Ethernet-Port (X109, LAN2) mit dem Controller i210/i226 ist für Zyklus-Zeiten <= 1 ms und für Distributed-Clock-Anwendungen bei EtherCAT geeignet.
Der im Chipsatz integrierte Ethernet-Port (X108, LAN1) ist für Real-Time-Ethernet-Anwendungen mit Zyklus-Zeiten > 1 ms (ohne Distributed-Clocks) geeignet.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | T2 + | Paar 2 |
2 | T2 - | |
3 | T3 + | Paar 3 |
4 | T1 + | Paar 1 |
5 | T1 - | |
6 | T3 - | Paar 3 |
7 | T4 + | Paar 4 |
8 | T4 - |
Anhand der LEDs der LAN-Schnittstellen werden die Aktivität und die Geschwindigkeit der Datenübertragung (MBit/s) dargestellt. Die in der Abbildung vollständig grün dargestellte LED zeigt an, ob die Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden ist. Ist dies der Fall, leuchtet die LED grün. Werden Daten auf der Schnittstelle übertragen, blinkt die LED grün.
Die in der Abbildung grün/orange dargestellte LED zeigt die Geschwindigkeit der Datenübertragung an. Die Gerätegenerationen unterscheiden sich darin, welche Datenübertragungsgeschwindigkeit möglich ist. Die folgenden Tabellen zeigen die LED-Bedeutungen entsprechend der möglichen Datenübertragungsgeschwindigkeit.
MBit/s | LED |
|---|---|
100 | Leuchtet orange |
1000 | Leuchtet grün |
MBit/s | LED |
|---|---|
100 | Aus |
1000 | Leuchtet orange |
2500 | Leuchtet grün |