Verwendung über den CP-Link 3 Virtual USB Hub
In diesem Fall ist der CPx8xx Buskoppler aus Sicht des Host-PCs lokal am Rechner angeschlossen. Daher kann er auch genauso über den System Manager angesprochen und konfiguriert werden. Der Datenaustausch mit dem Buskoppler kann mit einer Zykluszeit von 50ms bis 80ms erfolgen. Dafür erzeugt man eine Task mit der entsprechenden Zykluszeit entweder in der TwinCAT SPS oder direkt im TwinCAT System Manager und verknüpft mindestens eine Variable dieser Task mit einer Variablen aus den I/O Kanälen des Buskopplers (siehe auch Zykluszeit für den Datenaustausch).
Gerätenummer des USB-Buskopplers
Falls mehrere Buskoppler am Host-PC angeschlossen werden, muss man dafür sorgen, dass den Buskopplern verschiedene Nummern zugewiesen werden. Bei Auslieferung haben die in Panel-PCs integrierten Buskoppler die Nummer 0. Wenn zwei Buskoppler mit derselben Nummer angeschlossen sind, kann der TwinCAT System Manager nur einen der beiden Buskoppler erkennen. Im TwinCAT System Manager kann bei den Box Parametern auf der Registerkarte "BK95xx/CPx8xx" der "Dip-Switch" Wert rechts vom Button "Change to" geändert werden. Durch Klicken auf den Button wird der Wert an den Buskoppler übertragen. Die neue Boxnummer wird nach erneutem Scannen der Konfiguration erkannt.
Alternativ kann das Schreiben der Buskoppler-Nummer über den Client-Explorer von CP-Link 3 erfolgen (siehe dazu Kapitel Client Explorer).
Device Handle des USB-Buskopplers
Standardmäßig wird als Device Handle eines USB-Buskopplers ein vom Betriebssystem generierter Name verwendet. Bei der Verwendung eines USB-Buskopplers über den CP-Link 3 Virtual USB Hub kann es unter bestimmten Umständen (z.B. nach trennen und wiederherstellen der Netzwerkverbindung) vorkommen, dass sich dieser Name ändert. In so einem Fall müsste die Konfiguration im System Manager aktualisiert werden.
Um diesen Effekt im Vorhinein auszuschließen, kann die Option Virtual Device Names aktiviert werden. Dadurch wird auf Basis der Gerätenummer des Buskopplers ein eindeutiger, virtueller Gerätename als Device Handle erstellt: