USB Geräte lokal am Client verwenden
Es kann notwendig sein, dass bestimmte USB Geräte stets lokal am Client verwendet werden. Dies wird über eine sogenannte Device Use Local List konfiguriert. Die Device Use Local List ist eine Liste von Filtern. Jeder Eintrag in der Use Local List ist ein Filter, der eine bestimmte Gruppe von USB Geräten repräsentiert, welche vom Client lokal verwendet werden sollen (siehe auch Kapitel USB Gerätefilter-Listen).
Hinzufügen von Geräten zur Device Use Local List (bis Version 1.4.x von CP-Link 3)
Die Device Use Local List ist in der Registry des Clients unter dem Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Beckhoff\CP-Link 3\UsbDeviceServer\UseLocalList hinterlegt. Unter diesem Schlüssel gibt der Wert mit Namen nListEntryCount die Anzahl der Listeneinträge an. Für jeden Eintrag in der Liste wird ein Unterschlüssel erstellt, dessen Name sein Index (nullbasiert) als achtstellige Hexadecimalzahl ist. In jedem Unterschlüssel kann über die Werte "VendorId", "ProductId", "InterfaceClass", "InterfaceSubClass" und "InterfaceProtocol" ein Filter definiert werden, der eine Gruppe von USB Geräten repräsentiert.
Hier z.B. eine Liste mit einem Eintrag, der alle USB Massenspeicher-Geräte repräsentiert.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Beckhoff\CP-Link 3\UsbDeviceServer\UseLocalList]
"nListEntryCount" = dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Beckhoff\CP-Link 3\UsbDeviceServer\UseLocalList\00000000]
"Name" = "Mass Storage"
"VendorId" = dword:00000000
"ProductId" = dword:00000000
"InterfaceClass" = dword:00000008
"InterfaceSubClass" = dword:00000000
"InterfaceProtocol" = dword:00000000 Entfernen von Geräten aus der Device Use Local List (bis Version 1.4.x von CP-Link 3)
Soll ein Eintrag aus der Device Use Local List entfernt werden, muss zunächst der entsprechende Unterschlüssel aus der Registry entfernt werden. Zudem muss der Wert nListEntryCount angepasst werden und es muss sichergestellt sein, dass die verbleibenden Unterschlüssel für die Listeneinträge beginnend mit 00000000 (achtstellige hexadezimale Null) kontinuierlich aufsteigend nummeriert sind.