EtherCAT P
Der Industrie-PC verfügt über eine EtherCAT-P-Schnittstelle (X101). EtherCAT P (EtherCAT + Power) ist eine Erweiterung der EtherCAT-Technologie im Bereich Verkabelung. Über den Stecker in IP65/67-Ausführung können Sie das vieradrige Ethernet-Kabel (nach IP65) für Daten und für zwei galvanisch getrennte, individuell schaltbare 24-V/3-A-Versorgungen nutzen. So können Sie mehrere EtherCAT-Geräte kaskadieren. Für Anschluss und Spannungsversorgung von E/A- sowie Feldgeräten benötigen Sie lediglich ein Kabel. Beckhoff empfiehlt die Verwendung des folgenden Kabels:
- ZK7000-0101-1003
Alternativ können Sie andere Kabel verwenden, deren Länge 20 cm übersteigt.
Eine Schutzkappe für die EtherCAT-P-Schnittstelle ist im Lieferumfang enthalten.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Tx + | LAN-Signal + und GNDS |
2 | Rx + | LAN-Signal + und GNDP |
3 | Rx - | LAN-Signal – und Peripheriespannung 24 V (UP) |
4 | Tx - | LAN-Signal – und Steuerspannung 24 V (US) |
Auf dem Gehäuse des PCs befinden sich die drei LEDs der EtherCAT-P-Schnittstelle (siehe Abb. 3). Sie geben Auskunft über die Link Activity (EC L/A), die Systemspannung (ECP US) und die Peripheriespannung (ECP UP).
Folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Farben und Blinkintervalle:
LED | Farbe/Blinkintervall | Bedeutung |
|---|---|---|
EC L/A | gelb leuchtend gelb blinkend | Verbindung zum Netzwerk Datenübertragung läuft |
ECP US | grün leuchtend rot leuchtend | Spannung im Normbereich Spannung außerhalb des Normbereichs |
ECP UP | grün leuchtend rot leuchtend | Spannung im Normbereich Spannung außerhalb des Normbereichs |
Mithilfe des Beckhoff Device Managers können Sie die Systemspannung US und die Peripheriespannung UP schalten. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in Kapitel 5 Beckhoff Device Manager.