Montage
Hinweis | |
Fehlerhafte Montage Eine von der Dokumentation abweichende Montage des Geräts kann die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.
|
Der Industrie-PC C7015 ist für die flexible und platzsparende Montage in der Maschinen- und Anlagenintegration konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen (siehe Kapitel 9 Technische Daten).
Mithilfe des flexiblen Montagekonzepts können Sie die Kabelzuführung nach den Anwendungsanforderungen ausrichten. Das Montagekonzept ermöglicht sowohl die Montage über die Rückseite als auch über die rechte Seitenwand des Industrie-PCs. Der C7015 kann entweder innerhalb eines Schaltschranks montiert oder außerhalb eines Schaltschranks an der Maschine bzw. Anlage integriert werden.
Abbildung 11 zeigt das flexible Montagekonzept, welches bereits ab Werk montiert ist.