Montage EtherCAT-P-Box-Modul

Der integrierte EtherCAT-P-Anschluss des Industrie-PCs ermöglicht Ihnen einen direkten Aktor-/Sensor-Anschluss über IP67-geschützte EtherCAT-P-Box-Module. Diese fungieren dabei als EtherCAT-P-Slaves, während der C7015 als Master eingesetzt wird. Nähere Informationen zu den Box-Modulen erhalten Sie in der EPP1xxx Dokumentation.

Für die Montage der Module haben Sie zwei Möglichkeiten:

Um das Modul mit dem Montagewinkel am PC zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 16 dargestellt sind:

1. Montieren Sie den Montagewinkel an der rechten Seitenwand des Industrie-PCs mithilfe der vier M5-Schrauben (Abschnitt A).
2. Montieren Sie das Modul an dem Montagewinkel mithilfe der beiden M3-Schrauben (Abschnitt B).
Montage EtherCAT-P-Box-Modul 1:Abb.16: Montage EtherCAT-P-Box-Modul
Sie haben das EtherCAT-P-Box-Modul am Industrie-PC montiert.