Leitungen und Spannungsversorgung anschließen
Hinweis | |
Fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss Durch eine fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung können Sachschäden entstehen.
|
Leitungen anschließen
Die Anschlüsse befinden sich sowohl in der Front als auch auf der Oberseite des Industrie-PCs. Sie sind im Kapitel 3.1 Aufbau dokumentiert.
Achten Sie darauf, dass Sie zuerst die Erdung des PCs vornehmen (siehe Kapitel 4.3.1 Erdung des Industrie-PCs) und danach alle Datenübertragungsleitungen einstecken.
Achten Sie beim Anschluss der EtherCAT-P-Schnittstelle auf die Kabelempfehlung von Beckhoff:
- ZK7000-0101-1003
Alternativ können Sie für diese Schnittstelle andere Kabel verwenden, deren Länge 20 cm übersteigt.
Spannungsversorgung anschließen
Für den Anschluss der Spannungsversorgung können Sie Leitungen mit einem maximalen Leitungsquerschnitt bis 1,5 mm2 oder 2,5 mm2 verwenden. Nutzen Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2 bzw. 2,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsstecker des Industrie-PCs anliegen, damit bei Spannungsschwankungen der PC an bleibt.
Achten Sie darauf, dass die Spannungsversorgungsleitungen aus Kupfer bestehen. Setzen Sie ausschließlich Spannungsversorgungsleitungen mit einer Temperaturspezifikation bis 75 °C ein.
Zum Anschließen des 24-VDC-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:
- Prüfen Sie die korrekte Spannung Ihrer externen Spannungsversorgung.
- Stecken Sie die Spannungsversorgungsleitung in die vierpolige Push-Pull-Power-Einbaubuchse des Industrie-PCs.
- Schließen Sie den PC an Ihre externe 24-V-Spannungsversorgung an.
- Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.
- Messen Sie die Spannung am Spannungsversorgungsstecker des PCs.