Aufbau

Aufbau 1:
C7015_Aufbau
Legende Aufbau C7015

Nr.

Komponente

Beschreibung

1

USB-Schnittstellen (X107, X108)

Anschluss von Peripheriegeräten

2

Flexibles Montagekonzept

Zur Montage innerhalb oder außerhalb des Schaltschranks über die Rück- oder Seitenwand

3

EtherCAT-P-LEDs

Anzeige für Link Activity, Systemspannung, Peripheriespannung

4

Typenschild

Angaben zur Ausstattung des Industrie-PCs

5

Ethernet-LEDs

Anzeige der Aktivität und Geschwindigkeit der Ethernet-Schnittstellen

6

Status-LEDs

Status-Anzeige für UPS-OCT, Power, SSD, TwinCAT

7

Erdungsbolzen Funktionserdung

Funktionserdung des Industrie-PCs

8

Mini-DisplayPort (X106)

Übertragung des Videosignals

9

Ethernet-Schnittstellen RJ45 (X103-X105)

Anschluss des Industrie-PCs an ein 100/1000BASE-T-Netzwerk

10

Spannungsversorgung (X102)

Anschluss der Spannungsversorgung und externe Beschaltung des Industrie-PCs

11

EtherCAT-P-Schnittstelle (X101)

Spannungsversorgung und Kommunikation zu EtherCAT-P-Slaves über ein Kabel