Optionale Schnittstellen
Ihnen stehen diverse Schnittstellenoptionen zur Verfügung, um Ihren Industrie-PC über die Grundausstattung hinaus um zusätzliche Schnittstellen zu erweitern. Folgende Tabelle gibt Auskunft über die verfügbaren Schnittstellen:
Bestelloption | Beschreibung | Gerätegeneration |
---|---|---|
FC9071-0000 | Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe-Interface, belegt den Feldbus-Anschlussbereich | C6920-0060 C6920-0070 C6920-0080 |
C9900-E238 | Zusätzliche DVI-D Buchse herausgeführt auf eine Slotblende, nur für PCs mit Steckkartenslots | C6920-0060 C6920-0070 C6920-0080 |
C9900-E294 | Zusätzliche DisplayPort-Schnittstelle, belegt den Feldbusanschlussbereich, max. Auflösung 1920 x 1080, nur einmal pro PC und nicht zusammen mit einem zweiten DVI-Anschluss bestellbar | C6920-0060 C6920-0070 C6920-0080 |
C9900-E308 | Serielle Schnittstelle, RS232, galvanische Trennung, D-Sub, 9-polig, PCIe-Interface belegt den Feldbus-Anschlussbereich | C6920-0060 |
PCI- und PCIe-Steckkartenslots
Sie haben außerdem die Möglichkeit, den Industrie-PC mit zusätzlichen PCI- und PCIe-Steckkartenslots zu bestellen. In dem Fall können Sie das Gerät um zusätzliche Feldbus-Schnittstellen und Ethernet-Ports erweitern. Ihnen stehen die folgenden Steckkartenslots zur Verfügung:
Bestellbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
C9900-B506 | 2 PCIe-x1-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im C6920, zum Einsatz von PCIe-x1-Steckkarten bis 190 mm Länge |
C9900-B510 | 2 PCI-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im C6920, zum Einsatz von PCI-Steckkarten bis 190 mm Länge |
C9900-B514 | 1 PCI- und 1 PCIe-x1-Steckkartenslot auf Passive-Backplane, integriert im C6920, zum Einsatz von einer PCI- und einer PCIe-x1-Steckkarte bis 190 mm Länge |
Die Steckkartenslots befinden sich hinter der Klappe neben dem Anschlussbereich des Industrie-PCs. Um die Steckkarten zu montieren, müssen Sie die Kreuzschlitzschraube lösen und die Klappe öffnen (siehe Abb. 7).
Wenn Sie die Steckkarten eingesetzt haben, befinden sich die Anschlüsse der Karten auf der Oberseite des PCs rechts (siehe Abb. 8).
Durch die zusätzlichen Steckkartenslots verändern sich die Abmessungen des Industrie-PCs. Die Breite des Geräts erhöht sich um 70 mm und die Tiefe um 18 mm.