Austausch Lüfter

Hinweis

Falscher Lüftertyp

Durch das Einsetzen eines falschen Lüftertyps kann das Gerät beschädigt werden.

  • Tauschen Sie Lüfter ausschließlich gegen Ersatzlüfter aus dem Beckhoff Service.

Lüfter sorgen für eine optimale Kühlung des Geräts. Bestellen Sie Ersatzlüfter ausschließlich bei Beckhoff. Wenden Sie sich dafür an Ihren Beckhoff Vertrieb.

Entfernen Sie im Vorfeld den Gehäusedeckel des Geräts, um sich Zugang zu den Lüftern im Innenraum des Geräts zu verschaffen (siehe Kap. 7.2.1 Zugang zu Gerätekomponenten).

Austausch Lüfter Geräteoberseite

Um die Lüfter auf der Oberseite des Geräts zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie jeweils die beiden M3-Schrauben der Lüfterhalter. Sichern Sie die Halter dabei gegen Herunterfallen.
Austausch Lüfter 1:Abb.24: Entfernung M3-Schrauben
2. Trennen Sie die Versorgungskabel der Lüfter vom Motherboard.
3. Entfernen Sie die Lüfterhalter mit den Lüftern.
Austausch Lüfter 2:Abb.25: Entfernung Lüfterhalter
4. Setzen Sie die neuen Lüfterhalter mit Lüftern wieder ein.
5. Verbinden Sie die Versorgungskabel mit dem Motherboard.
6. Setzen Sie jeweils die beiden M3-Schrauben wieder ein.
Sie haben die Lüfter getauscht.

Austausch Lüfter Geräteunterseite

Um die Lüfterkassette auf der Geräteunterseite zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Lösen Sie die Rändelschraube auf der Unterseite des Geräts (Abschnitt A).
2. Klappen Sie die Kassette nach unten (Abschnitt B).
3. Trennen Sie das Versorgungskabel des Lüfters vom Motherboard.
4. Nehmen Sie die Kassette nach vorne heraus (Abschnitt C).
Austausch Lüfter 3:Abb.26: Austausch Lüfter Geräteunterseite
5. Setzen Sie die neue Lüfterkassette ein.
6. Verbinden Sie das Versorgungskabel mit dem Motherboard.
7. Klappen Sie die Kassette hoch.
8. Drehen Sie die Rändelschraube fest.
Sie haben die Lüfterkassette getauscht.

Austausch CPU-Lüfter

Die beiden CPU-Lüfter befinden sich im Innenraum des Geräts. Um sie zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Ziehen Sie den Lüfterkanal zwischen den CPU-Lüftern heraus (Abschnitt A).
2. Entfernen Sie die M6-Schrauben auf den Halteblechen (Abschnitt B).
3. Ziehen Sie die CPU-Lüfter mit den Haltern von den CPUs herunter (Abschnitt C).
Austausch Lüfter 4:Abb.27: Austausch CPU-Lüfter
4. Trennen Sie die Versorgungskabel der CPU-Lüfter vom Motherboard.
5. Drücken Sie gegen die Spreiznieten, um den Lüfterhalter vom CPU-Lüfter zu trennen.
6. Verbinden Sie den neuen Lüfter mit dem Lüfterhalter, indem Sie mithilfe einer Flachrundzange die Spreiznieten wieder einsetzen.