Zugang zu Gerätekomponenten
Um die Motherboard-Batterie und die NVMeTM-SSD tauschen zu können, müssen Sie sich zunächst Zugang zum Innenraum des Geräts verschaffen. Tauschen Sie die Komponenten ausschließlich bei ausgeschaltetem Gerät aus. Die SSD-Optionen erhalten Sie in Kapitel 3 Produktübersicht.
Befolgen Sie zum Öffnen des Gehäuses die folgenden Schritte, die in den Abbildungen dargestellt sind:
- 1. Ziehen Sie den Entriegelungsgriff (1) nach oben, um die Arretierung des Gehäusedeckels zu lösen (Abschnitt A).
- 2. Ziehen Sie den Gehäusedeckel am Entriegelungsgriff so weit nach vorne, dass er unten frei beweglich wird. Halten Sie dabei den Deckel fest, damit er nicht herunterfällt (Abschnitt A).
- 3. Führen Sie den Gehäusedeckel nach unten aus den Führungen heraus (Abschnitt B).
- 4. Lösen Sie die Rändelschraube (2) des Kartenniederhalters (3).
- 5. Nehmen Sie den Kartenniederhalter aus dem Gehäuse heraus.
- Sie haben nun Zugang zum Innenraum des Geräts.
Im Innenraum des Geräts befinden sich die Motherboard-Batterie (1) und die NVMeTM-SSD (2).
Montage Kartenniederhalter
Um den Kartenniederhalter anschließend wieder einzubauen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Entspannen Sie alle Kunststoffelemente des Kartenniederhalters (Abschnitt A).
- 2. Setzen Sie den Niederhalter wieder in die vorgesehenen Schlitze des Geräts (Abschnitt B).
- 3. Halten Sie den Niederhalter auf die Kante des Geräts gedrückt, während Sie die Rändelschraube wieder fest drehen (Abschnitt C).
- 4. Drücken Sie je Steckkarte das zugehörige Kunststoffelement des Niederhalters soweit nach unten, bis die Steckkarte unter Druck fest in ihrem Slot sitzt.
- Sie haben den Kartenniederhalter montiert.
Montage Gehäusedeckel
Um den Gehäusedeckel wieder am Gerät zu montieren, müssen Sie die inneren Haken (1) des Gehäusedeckels in die Führungen (2) des Gehäuses schieben.
Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:
- 1. Halten Sie den Deckel schräg und setzen Sie ihn unterhalb des Gehäuses an (Abschnitt A).
- 2. Schieben Sie den Deckel so weit wie möglich nach oben und dabei die Haken des Deckels in die Führungen des Gehäuses (Abschnitt A).
- 3. Klappen Sie den Deckel in eine gerade Position an das Gehäuse heran, bis der Entriegelungsgriff wieder einrastet (Abschnitt B).
- Sie haben den Deckel am Gehäuse montiert.