Produktübersicht
Der C6670-0020 ist ein leistungsstarker Industrie-Server für den Schaltschrankeinbau. Es handelt sich dabei um ein Gerät für diverse Applikationen und Anforderungen. Unter anderem können Sie den Industrie-Server für folgende Anwendungen einsetzen:
- diverse Automatisierungs- und Visualisierungsaufgaben
- umfangreiche IoT-Aufgaben mit Datenvorverarbeitung
- aufwendige HMI-Applikationen
- umfangreiche Achssteuerungen
- kurze Zykluszeiten
- großvolumiges Datenhandling
Das Gerät ist mit einem Server-Motherboard für zwei Intel-Xeon-CPUs und eine NVMeTM-SSD, einem 100-240-V-AC-Netzteil, einer Grafikkarte und zwei Wechselrahmen für Festplatten ausgestattet. Zur weiteren Konfiguration des Geräts, müssen Sie ab Werk aus folgenden Optionen eine CPU, einen Arbeitsspeicher und eine SSD wählen. Die Auswahl aus diesen Optionen ist unbedingt notwendig:
Bestellnummer | Performance | Link auf Option |
---|---|---|
C9900-C593 | 2 Prozessoren, 2,4 GHz, 12 Cores pro Prozessor | https://www.beckhoff.com/c6670-0020 Wählen Sie im unteren Bereich der Website den Reiter „Options“ aus. |
C9900-C594 | 2 Prozessoren, 2,0 GHz, 16 Cores pro Prozessor | |
C9900-C595 | 2 Prozessoren, 2,8 GHz, 16 Cores pro Prozessor | |
C9900-C596 | 2 Prozessoren, 2,2 GHz, 24 Cores pro Prozessor | |
C9900-C597 | 2 Prozessoren, 2,2 GHz, 28 Cores pro Prozessor | |
C9900-C598 | 2 Prozessoren, 2,1 GHz, 32 Cores pro Prozessor |
Bestellnummer | Speicherkapazität | Link auf Option |
---|---|---|
C9900-R291 | 128 GB | https://www.beckhoff.com/c6670-0020 Wählen Sie im unteren Bereich der Website den Reiter „Options“ aus. |
C9900-R292 | 256 GB | |
C9900-R293 | 384 GB | |
C9900-R294 | 512 GB | |
C9900-R295 | 768 GB | |
C9900-R296 | 1024 GB |
Bestellnummer | Speicherkapazität | Link auf Option |
---|---|---|
C9900-H823 | 160 GB | https://www.beckhoff.com/c6670-0020 Wählen Sie im unteren Bereich der Website den Reiter „Options“ aus. |
C9900-H824 | 320 GB | |
C9900-H825 | 640 GB |
Zusätzlich zu der notwendigen Konfiguration ab Werk stehen Ihnen weitere Optionen nachträglich zur Verfügung, die Sie nach Belieben auswählen können. Die Auswahl dieser Optionen ist nicht zwangsläufig notwendig:
Bestellnummer | Beschreibung | Link auf Option |
---|---|---|
C9900-H814 | 160-GB-NVMeTM-SSD, PCIe®-x4-Steckkarte | https://www.beckhoff.com/c6670-0020 Wählen Sie im unteren Bereich der Website den Reiter „Options“ aus. |
C9900-H815 | 320-GB-NVMeTM-SSD, PCIe®-x4-Steckkarte | |
C9900-H816 | 640-GB-NVMeTM-SSD, PCIe®-x4-Steckkarte | |
C9900-H152 | 3½-Zoll-Festplatte 1 TB | |
C9900-H203 | 3½-Zoll-Festplatte 2 TB | |
C9900-H204 | 3½-Zoll-Festplatte 4 TB | |
C9900-D118 | Multi-DVD-Laufwerk Slimline |
Folgende Feldbuskarten sind mit dem Industrie-Server nicht kompatibel:
- FC1121
- FC312x
- FC512x
- FC532x