Austausch Speichermedien
Für neue Speichermedien wenden Sie sich ausschließlich an Ihren Beckhoff Vertrieb. Festplatten von Beckhoff sind für industrielle Anwendungen optimiert. SSDs von Beckhoff haben eine erheblich höhere Lebenserwartung als marktübliche SSDs.
Datenübertragung vor dem Austausch
Wenn Sie ein Speichermedium entsprechend der Empfehlung von Beckhoff tauschen wollen, müssen Sie die Daten von dem alten auf das neue Speichermedium kopieren. Dafür können Sie das Beckhoff Service Tool (BST) verwenden. Das BST ist ein grafisches Sicherungs- und Wiederherstellungsprogramm für Geräte mit einem Windows Betriebssystem. Sie können ein Image von Ihrem Betriebssystem erstellen und das Betriebssystem damit sichern. Anschließend können Sie das erstellte Image auf einem neuen Datenträger wiederherstellen. Das BST erhalten Sie auf einem bootfähigen BST-USB-Stick. Dieser enthält Windows und eine Back-Up-Software. Wählen Sie die Größe des BST-USB-Sticks entsprechend der Größe der Sicherheitskopie Ihres Betriebssystems. Sie können den Stick anschließend als Sicherheitskopie verwahren. Dafür sind die BST-USB-Sticks durch speziellen Flash auf einen besonders langen Datenerhalt ausgelegt. Nähere Informationen zur Funktion des BST erhalten Sie im zugehörigen Handbuch.
Sollte Ihr Speichermedium defekt sein und es liegt keine Sicherheitskopie vor, kann Ihnen der Beckhoff Service ein frisches Windows-Image zur Verfügung stellen. Damit dies möglich ist, muss Ihr Beckhoff-Gerät bereits mit einer gültigen Betriebssystem-Lizenz ausgeliefert worden sein. Nach Installation des frischen Images müssen die Anwendungen neu installiert werden.
Austausch NVMeTM-SSD
Für die Konfiguration des Geräts müssen Sie zwangsläufig eine NVMeTM-SSD auswählen (siehe Kap. 3 Produktübersicht). Die von Ihnen gewählte NVMeTM-SSD befindet sich auf dem Motherboard. Fahren Sie das Gerät herunter und schalten Sie es aus, bevor Sie eine NVMeTM-SSD tauschen.
Für den Austausch der SSD, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Entfernen Sie die M3-Schraube (Abschnitt A).
- 2. Bringen Sie die SSD in eine schräge Position (Abschnitt B).
- 3. Entnehmen Sie die SSD (Abschnitt B).
- 4. Setzen Sie die neue SSD in schräger Position ein.
- 5. Drücken Sie die SSD nach unten.
- 6. Setzen Sie die M3-Schraube wieder ein.
- Sie haben die SSD getauscht.
Austausch Festplatten
Gehen Sie für den Austausch der optionalen Festplatten in den 3,5-Zoll-Wechselrahmen wie folgt vor:
- 1. Schließen Sie den Wechselrahmen mit dem mitgelieferten Schlüssel auf (Abschnitt A).
- 2. Ziehen Sie an der Taste des Wechselrahmens, um diesen zu entriegeln und zu öffnen (Abschnitt B).
- Die Festplatte wird ein Stück aus dem Wechselrahmen herausgedrückt.
- 3. Ziehen Sie die Festplatte aus dem Wechselrahmen heraus (Abschnitt C).
- 4. Setzten Sie die neue Festplatte mit dem Herstelleraufkleber nach oben ausgerichtet in den Wechselrahmen ein.
- 5. Klappen Sie den Wechselrahmen wieder zu.
- 6. Schließen Sie den Wechselrahmen wieder ab.
- Sie haben die Festplatte getauscht.
Entsorgung Speichermedien
Löschen Sie vertrauliche oder technologisch bedeutsame Daten von den Speichermedien, bevor Sie diese entsorgen. Sollte ein Speichermedium defekt sein, müssen Sie dieses mechanisch zerstören, um den Zugriff auf die Daten zu verhindern.
Die Entsorgung der alten Speichermedien muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.