24-V-Spannungsversorgung anschließen

Hinweis

Anschluss falscher Akkupacks

Der Anschluss falscher Akkupacks kann zu Schäden am Gerät und den Akkupacks führen.

  • Schließen Sie ausschließlich den Beckhoff Akkupack C9900-U330 an.

Alternativ zum 100-240-V-AC-Netzteil in der Grundausstattung können Sie den Industrie-PC mit einem 24-V-DC-Netzteil bestellen. Ihnen stehen dabei die Optionen C9900-P208 ohne integrierte USV und C9900-P209 mit integrierter USV zur Verfügung.

Spannungsversorgung über 24-V-DC-Netzteil anschließen

Für den Anschluss der Spannungsversorgung können Sie Leitungen mit einem maximalen Kabelquerschnitt von 1,5 mm2 verwenden. Nutzen Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsstecker des Industrie-PCs anliegen, damit bei Spannungsschwankungen der PC an bleibt.

Zum Anschließen des 24-V-DC-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:

  1. Montieren Sie die Spannungsversorgungsleitung (siehe S.30).
  2. Stecken Sie die Spannungsversorgungsleitung in die Spannungsbuchse des Industrie-PCs.
  3. Schließen Sie den Industrie-PC an Ihre externe 24-V-Spannungsversorgung an.
  4. Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.
  5. Messen Sie die Spannung am Spannungsstecker des PCs.

Externer Akkupack bei C9900-P209

Haben Sie Ihr Gerät mit dem Netzteil C9900-P209 mit integrierter USV bestellt, dann können Sie einen externen Akkupack anschließen und auf einer Hutschiene in der Nähe des PCs installieren. Verwenden Sie dafür ausschließlich einen Beckhoff Akkupack:

Sie können den USV-Ausgang des PCs (UPS Output) belegen. PIN 4 und 5 des Akkupacks stehen zum Durchschleifen einer 24-V-Spannungsversorgung zur Verfügung. Sie können demnach eine dreiadrige Mantelleitung mit Plus und Minus der Versorgungsspannung sowie Schutzerde am Akkupack anschließen und dann mit einer fünfadrigen Mantelleitung an den PC anschließen. Wie Sie die verschiedenen Komponenten anschließen müssen, können Sie dem Verdrahtungsplan in Abbildung 19 entnehmen.

24-V-Spannungsversorgung anschließen 1:Abb.19: Verdrahtungsplan

Damit der Industrie-PC auch bei Stromausfall über eine Bildschirmausgabe verfügt, kann an den USV-Ausgang (UPS OUT) ein Control Panel angeschlossen werden. Dort liegen auch nach einem Stromausfall 27 VDC an. Die Belastbarkeit beträgt max. 1,4 A (ab Baujahr 2016 max. 2,5 A). Ohne den Akkupack schalten sich bei Stromausfall Industrie-PC und Control Panel direkt ab.

Schaltet sich das Netzteil im Industrie-PC ab, wird der Ausgang UPS OUT auf 0 V gelegt. Daraufhin wird auch ein angeschlossenes Control Panel abgeschaltet. Weitere Informationen zum Akkupack erhalten Sie in dem zugehörigen Handbuch.

Montage Versorgungsleitung

Bevor Sie die Spannungsversorgung anschließen können, müssen Sie die Spannungsversorgungsleitung entsprechend dem vorangehenden Verdrahtungsplan selbst montieren. Nutzen Sie dafür das mitgelieferte Material zur Steckermontage. Dieses besteht aus der 5-poligen Federsteckerleiste und dem Zugentlastungsgehäuse mit Kabelschelle und Befestigungsschrauben.

Montieren Sie zunächst den Stecker wie folgt an der Leitung:

  1. Isolieren Sie die Leitungsenden ab (Abisolierlänge 8-9 mm).
  2. Stecken Sie die Leitungsenden durch einfaches Eindrücken in die 5-polige Steckerleiste gemäß Pinbelegungsaufkleber und Verdrahtungsplan. Im Fall von feinadrigen Leitungen müssen Sie Aderendhülsen verwenden.
24-V-Spannungsversorgung anschließen 2:Abb.20: Montage Versorgungsleitung

Montage Zugentlastungsgehäuse

Montieren Sie nun das Zugentlastungsgehäuse am bereits verbundenen Stecker und der Versorgungsleitung wie in Abb. 21 dargestellt:

1. Drücken Sie das Unterteil des Zugentlastungsgehäuses auf die Federsteckerleiste, bis es einrastet (Abschnitt A).
2. Befestigen Sie die Versorgungsleitung am Zugentlastungsgehäuse mit der Kabelschelle und den Befestigungsschrauben (Abschnitt B).
24-V-Spannungsversorgung anschließen 3:Abb.21: Montage Zugentlastungsgehäuse
3. Befestigen Sie das Oberteil des Zugentlastungsgehäuses, indem Sie es auf das Unterteil aufrasten (Abschnitt C).
Sie haben die Versorgungsleitung erfolgreich montiert und mit einem Zugentlastungsgehäuse versehen (Abschnitt D).
24-V-Spannungsversorgung anschließen 4:Abb.22: Montage Oberteil Zugentlastungsgehäuse

Um das Zugentlastungsgehäuse wieder zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Biegen Sie mit den Fingern die Rastnasen am Unterteil leicht nach außen.
24-V-Spannungsversorgung anschließen 5:Abb.23: Demontage Zugentlastungsgehäuse
2. Hebeln Sie das Oberteil vom Unterteil herunter.
3. Entfernen Sie die Kabelschelle.
4. Entfernen Sie das Unterteil des Zugentlastungsgehäuses.
Sie haben das Zugentlastungsgehäuse entfernt.