Produktübersicht
Der Industrie-PC gehört zu der Reihe der leistungsstarken Industrie-PCs für den Einbau in die Schaltschrankwand oder in die Rückwand eines Steuer- oder Bediengehäuses. Es handelt sich dabei um ein Gerät für diverse Applikationen und Anforderungen.
Sie können den Industrie-PC unter anderem für folgende Anwendungen einsetzen:
- diverse Automatisierungs- und Visualisierungsaufgaben
- umfangreiche IoT-Aufgaben mit Datenvorverarbeitung
- aufwendige HMI-Applikationen
- umfangreiche Achssteuerungen
- kurze Zykluszeiten
- großvolumiges Datenhandling
- sonstige PC-Anwendungen
Die Grundausstattung des Geräts beinhaltet die folgenden Aspekte:
- Intel®-Prozessor
- DRAM
- 2½-Zoll Festplatte
- 24-V-DC-Netzteil
Sie können Ihr Gerät optional mit zusätzlichen PCIe®-Modulslots oder PCI/PCIe®-Steckkartenslots bestellen.
Bestellnummer | Beschreibung | Link auf Optionen |
---|---|---|
C9900-B503 | 2 PCIe®-Modulslots | https://www.beckhoff.com/c65xx Wählen Sie einen PC, dann die Produktvariante und anschließend im unteren Bereich der Website den Reiter „Options“. |
C9900-B505 | 2 PCIe®-Steckkartenslots | |
C9900-B509 | 2 PCI-Steckkartenslots | |
C9900-B513 | 1 PCI- und 1 PCIe®-Steckkartenslot |
Durch die zusätzlichen Modul- bzw. Steckkartenslots verändert sich die Tiefe der inneren Gehäusehaube. Mit Modulslots erhöht sich die Tiefe um 27 mm, mit den verschiedenen Steckkartenslots um 58 mm.
Folgende Abbildung stellt beispielhaft ein Gerät ohne Erweiterung (1), mit PCIe®-Modulslots (2) und mit PCI/PCIe®-Steckkartenslots (3) gegenüber.
Nähere Informationen zu den Schnittstellenoptionen, die sich durch die PCIe®-Modulslots ergeben, erhalten Sie in Kapitel 3.3 Optionale Schnittstellen.
Eine Übersicht über die PCI- und PCIe®-Steckkarten erhalten Sie hier.