Ethernet RJ45
Der C6015 verfügt über zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse (X102, X103). Die Ethernet-Standards 100Base-T, 1000Base-T und 2500Base-T ermöglichen den Anschluss entsprechender Netzwerkkomponenten und Datenraten von 100/1000/2500 MBit/s. Die erforderliche Geschwindigkeit wird automatisch gewählt.
Es wird die Anschlusstechnik RJ45 mit Twisted-Pair-Kabeln angewandt. Die maximale Länge der Kabelverbindung beträgt dabei 100 m.
Die Controller sind folgendermaßen entsprechend der Gerätegeneration eingesetzt:
Gerätegeneration | Controller | MBit/s |
---|---|---|
C6015-0010 | Intel® i210 für LAN1 und LAN2 | 100/1000 |
C6015-0020 | Intel® i210 für LAN1 und LAN2 | 100/1000 |
C6015-0030 | Intel® i226 für LAN1 und LAN2 | 100/1000/2500 |
Die über PCIe angebundenen Ethernet-Ports i210/i226 sind für Zyklus-Zeiten <= 1 ms und für Distributed-Clock-Anwendungen bei EtherCAT geeignet.
Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|
1 | T2 + | Paar 2 |
2 | T2 - | |
3 | T3 + | Paar 3 |
4 | T1 + | Paar 1 |
5 | T1 - | |
6 | T3 - | Paar 3 |
7 | T4 + | Paar 4 |
8 | T4 - |
Anhand der LEDs der LAN-Schnittstellen werden die Aktivität und die Geschwindigkeit der Datenübertragung (MBit/s) dargestellt. Die in der Abbildung vollständig grün dargestellte LED zeigt an, ob die Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden ist. Ist dies der Fall, leuchtet die LED grün. Werden Daten auf der Schnittstelle übertragen, blinkt die LED grün.
Die in der Abbildung grün/orange dargestellte LED zeigt die Geschwindigkeit der Datenübertragung an. Die Gerätegenerationen unterscheiden sich darin, welche Datenübertragungsgeschwindigkeit möglich ist. Die folgenden Tabellen zeigen die LED-Bedeutungen entsprechend der möglichen Datenübertragungsgeschwindigkeit.
MBit/s | LED |
---|---|
100 | Leuchtet orange |
1000 | Leuchtet grün |
MBit/s | LED |
---|---|
100 | Aus |
1000 | Leuchtet orange |
2500 | Leuchtet grün |