Adresseinstellung über den TwinCAT System Manager
Voraussetzungen
- ab BX-Firmware 1.08 (siehe Anzeige auf dem Display des BX9000 nach Einschalten der Betriebsspannung).
- alle BC9050, BC9020 und BC9120
- ab TwinCAT 2.10, Build 1322
Für die Einstellung der IP-Adresse über den System Manager ist eine funktionsfähige ADS-Verbindung notwendig. Diese kann Seriell oder über Ethernet erfolgen (siehe Kapitel Busklemmen-Controller mit dem TwinCAT System Manager suchen).
Bei den BC9x20 müssen die DIP-Schalter 9 und 10 auf ON stehen,
beim BC9050 müssen die Schalter 1 und 2 des 2-poligen DIP-Schalter auf ON stehen, um die IP-Adressierung über den System Manager zuzulassen.
Dann sind die Einstellungen, die über den System Manager gemacht wurden, gültig.

Mit Upload können Sie jetzt die aktuellen Einstellungen auslesen. Sollten Sie den Busklemmen-Controller offline Konfiguriert haben können Sie durch mit der Schaltfläche Add Route eine Verbindung zum Busklemmen-Controller aufbauen. Editieren Sie Ihre gewünschten Einstellungen, aktivieren Sie die Konfiguration
und starten Sie Ihren Busklemmen-Controller mit dem das grünen TwinCAT Icon (Tastenkombination [Ctrl] [F4]) neu. Sollten Sie dem Busklemmen-Controller eine neue IP-Adresse gegeben haben so müssen Sie erneut die neue Route eintragen (siehe Kapitel Busklemmen-Controller mit dem TwinCAT System Manager suchen).