Technische Daten - BX
Technische Daten | BX3100 | BX5100 | BX5200 | BX8000 | BX9000 |
---|---|---|---|---|---|
Prozessor | 16 Bit Mikrocontroller | ||||
Diagnose LEDs | 2 x Spannungsversorgung, 2 x K-Bus | ||||
Display | FSTN 2 x 16 Zeilen Display für Diagnose oder eigene Texte, beleuchtet | ||||
Schalter | Joystickschalter für Parametrierung und Diagnose | ||||
Uhr | interne akkugepufferte Uhr für Zeit und Datum | ||||
Konfigurations- und Programmiersoftware | TwinCAT PLC | ||||
Feldbus-Interface | PROFIBUS-DP | CANopen | DeviceNet | - | Ethernet |
Feldbus-Anschluss | D-Sub, 9-pin | Open Style Connector, 5-pin | - | RJ45 | |
Serielle Schnittstellen | COM1 (RS232 für Konfiguration und Programmierung, automatische Baudratenerkennung 9600/19200/38400/57600 Baud) | ||||
SSB | CANopen basierende Sub-Bus Schnittstelle | ||||
Klemmenbus (K-Bus) | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) | ||||
Digitale Peripheriesignale | 2040 Ein-/Ausgänge | ||||
Analoge Peripheriesignale | 1024 Ein-/Ausgänge | ||||
Konfigurationsmöglichkeit | über TwinCAT oder die Steuerung | ||||
maximale Byte-Anzahl Feldbus | feldbusabhängig | ||||
maximale Byte-Anzahl SPS | 2048 Byte Eingangsdaten, 2048 Byte Ausgangsdaten |
Versorgung | BX3100 | BX5100 | BX5200 | BX8000 | BX9000 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsversorgung (Us) | 24 VDC (-15%/+20%), siehe UL-Anforderungen | ||||
Eingangsstrom (Us) | 180 mA + (ges. K-Bus Strom)/4 | ||||
Einschaltstrom (Us) | ca. 2,5 x Dauerstrom | ||||
K-Bus-Strom (5 V) | maximal 1450 mA | ||||
Spannung Powerkontakt (Up) | maximal 24 VDC | ||||
Stromlast Powerkontakt (Up) | maximal 10 A, siehe UL-Anforderungen | ||||
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) |
VORSICHT | ||
UL-Anforderungen Für die Spannungsversorgungen des BX-Controllers (Us) und der Powerkontakte (Up) benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die NEC Class 2 entspricht um die UL-Anforderungen zu erfüllen! |
Technische Daten | BX3100 | BX5100 | BX5200 | BX8000 | BX9000 |
---|---|---|---|---|---|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C (vor Hardware-Version 4.4) | 0°C ... +55°C | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -20°C ... +85°C (vor Hardware-Version 4.4) | -20°C ... +85°C | |||
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung | ||||
Vibrations-/ Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||||
Schutzart | IP20 | ||||
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Mechanische Daten | BX3100 | BX5100 | BX5200 | BX8000 | BX9000 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht | ca. 170 g | ||||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 83 mm x 100 mm x 90 mm (BX8000: ca. 65 mm x 100 mm x 90 mm) | ||||
Montage | mit Verriegelung, auf Tragschiene (35 mm Hutschiene) | ||||
Einbaulage | Beliebig | ||||
Anschlussquerschnitt | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |