Echtzeit-Uhr (RTC)
Auf dem BX-Controller ist eine Echtzeit-Uhr (Real Time Clock - RTC) implementiert. Die Uhrzeit ist akku-gepuffert.
Einstellen der Echtzeit-Uhr
Die einfachste Art die Uhr einzustellen ist über den System Manager. Sofern die ADS-Kommunikation steht wird die momentan aktuelle Uhrzeit auf dem BX-Controller angezeigt. Um die Uhrzeit einzustellen editieren Sie einfach die Zeit und mit der Drop Down Taste können Sie Tage, Monate und Jahre einstellen. Für die Einstellungen der Jahre klicken Sie auf die Jahresanzeige und stellen Sie das gewünschte Jahr ein. Ebenso verfahren Sie mit dem Monat. Nach dem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben klicken Sie auf den Button Update RTC on BX.
Lebensdauer des Akkus Je nach Belastung des Akkus kann die Lebensdauer des Akkus variieren. |
Lesen der RTC auf dem BX-Controller (siehe Beispiel Programmierung\Bibliothek)
Die RTC kann per Funktionsbaustein ausgelesen werden. Notwendige Bibliotheken:
- TcSystemBX.lbx
- TCBaseBX.lbx
Schreiben der RTC auf dem BX-Controller
Die RTC kann per Funktionsbaustein eingestellt werden. Notwendige Bibliotheken:
- TcSystemBX.lbx
- TCBaseBX.lbx
Lesen der RTC per ADS
Beschreibung | Bedeutung | Wert |
---|---|---|
NETID | Ziel-Gerät | siehe System Manager "ADS" |
Port | ADS Port Nummer | 150dez |
IDXGRP | IDX Gruppe | 0x0000_F100hex |
IDXOFFS | IDX Offset | 0x0000_0000hex |
Länge | Länge der Daten | 16 Byte |
Variablen Typ | Art der Variabel | TIMESTRUCT |
Schreiben der RTC per ADS
Beschreibung | Bedeutung | Wert |
---|---|---|
NETID | Ziel-Gerät | siehe System Manager "ADS" |
Port | ADS Port Nummer | 150dez |
IDXGRP | IDX Gruppe | 0x0000_F100hex |
IDXOFFS | IDX Offset | 0x0000_0000hex |
Länge | Länge der Daten | 16 Byte |
Variablen Typ | Art der Variabel | TIMESTRUCT |
Technische Daten zur RTC
Genauigkeit: ca. 1 Sekunde/Tag
Speicherung der Uhrzeit: ca. 3 Monate bei aufgeladenem Akku
Lebensdauer des Akkus: ca. 10 Jahre bei 10 Zyklen pro Tag (1000 Zyklen bei einem kompletten Lade-/ und Entladezyklus)