Echtzeit-Uhr - Beispiel
Auf dem BX-Controller ist eine Echtzeit-Uhr implementiert. Die aktuelle Uhrzeit kann per Funktionsbaustein ausgelesen werden. Das folgende Beispiel soll das verdeutlichen.

FUNCTION_BLOCK RTC
VAR_INPUT
EN :BOOL;
PDT :DT;
Legende
EN: Positive Flanke setzt die Uhrzeit auf den Wert der an den PDT-Eingang anliegt.
PDT: Datum und Uhrzeit die eingestellt werden sollen.
VAR_OUTPUT
Q :BOOL;
CDT :BOOL;
Legende
CDT: Aktuelle Uhrzeit.
Notwendige Bibliotheken:
- TcSystemBX.lb6
- TcBaseBX.lb6
Download Beispiel Programm in ST (Beispieldatei)
PROGRAM MAIN
VAR
fbTimer: TON;
fbRTC: RTC;
END_VAR
fbTimer(PT:=t#60s,IN:=NOT fbTimer.Q);
IF fbTimer.Q THEN
fbRTC;
END_IF
![]() | RTC-Baustein nicht in jedem SPS-Zyklus aufrufen Der Aufruf des RTC-Bausteins erhöht die Zykluszeit um ca. 5 ms, verursacht durch die Datenkonvertierung in eine TIME AND DATE Variable. Deshalb sollte der Baustein nicht in jedem SPS-Zyklus aufgerufen werden! |