Programmierkabel für COM1
Für die Programmierung der BX-Controller können Sie ein 1:1 Kabel nehmen (Buchse/Stecker und nur die unten angegebenen PINs verdrahten). Auf der BX-Seite benötigen Sie einen neunpoligen Stecker und auf der PC-Seite meist eine neunpolige Buchse. Die Verdrahtung ist 1:1 und die benötigten PINs sind aus der unten angegebenen Tabelle zu entnehmen. Die Länge des Kabels darf 5 Meter nicht überschreiten!
Beschreibung | BX COM Port 1 | PC COM Port RS 232 Serielle Schnittstelle |
---|---|---|
Kabel | Stecker, Pin | Buchse, Pin |
RS 232 RxD/TxD | 2 | 2 |
RS 232 RxD/TxD | 3 | 3 |
GND | 5 | 5 |
Hinweis | |
Alle in der Tabelle nicht aufgeführten Pins sind reserviert Beachten Sie, dass an diesem COM Port die hier nicht aufgeführten Pins nicht frei verfügbar, sondern mit weiteren Signalen belegt sind. |
ZK1000-0030
Das Programmierkabel bietet die Möglichkeit über die Schnittstelle COM 1 den BX-Controller zu programmieren und an der Schnittstelle COM 2 ein weiteres serielles Gerät anzuschließen. Achten Sie im eingebauten Zustand auf die maximale Bauhöhe des Steckers.


