SSB- und COM-Schnittstellen
Das Grundmodul der BX-Controller besitzt die Schnittstellen COM1, COM2 und SSB (Smart System. COM1 und COM2 sind auf einer D-Sub-Buchse untergebracht. Ein spezielles Programmierkabel (ZK1000-0030) mit dem Sie beide Schnittstellen verwenden können, können Sie bei Beckhoff bestellen. Die Schnittstelle COM2 ist für den Anschluss serieller Geräte vorgesehen. Sie können bei der Schnittstelle COM2 zwischen RS232 oder RS485 wählen.
Für die serielle Schnittstelle COM2 stehen Bibliotheken zur Verfügung.
SSB-Schnittstelle

Belegung der SSB-Schnittstelle (Stecker X00)
PIN | Signal |
---|---|
1 | reserviert |
2 | CAN low |
3 | GND |
4 | reserviert |
5 | Shield |
6 | GND |
7 | CAN high |
8 | reserviert |
9 | reserviert |
COM1 (RS 232) und COM2 (RS 232/485) Schnittstelle

Belegung der COM-Schnittstellen (Buchse X01)
PIN | Schnittstelle | Signal |
---|---|---|
1 | COM2 | RS485 D+ |
2 | COM1 | RS232 TxD |
3 | COM1 | RS232 RxD |
4 | VCC +5 V | VCC |
5 | GND | GND |
6 | COM2 | RS485 D- |
7 | COM2 | RS232 RxD |
8 | COM2 | RS232 TxD |
9 | GND | GND |