Übersicht
Das Beckhoff Service Tool, kurz BST, ist ein einfach zu bedienendes, grafisches Sicherungs- und Wiederherstellungsprogramm für Industrie-PCs mit einem Windows Betriebssystem.
Mit dem Beckhoff Service Tool (BST) können Sie zu jeder Zeit ein Image von Ihrem Betriebssystem erstellen. Sie erzeugen damit eine Sicherheitskopie des Datenträgerinhalts Ihres PCs. Anschließend können Sie die erstellten Images und damit die Windows-Installation auf einem zuvor leeren Datenträger wiederherstellen.
Das BST wird auf einem USB-Stick ausgeliefert. Die BST-Sticks sind in den Größen 4, 8, 16, 32 und 64 GB erhältlich. Wählen Sie die Größe des BST-Sticks entsprechend der Größe der Sicherheitskopie Ihres Betriebssystems. Das BST startet, sobald Sie den Industrie-PC vom BST-Stick booten. Die Images können Sie auf dem Industrie-PC, auf einem Netzlaufwerk oder direkt auf dem BST-Stick speichern. Sie können den Stick anschließend als Sicherheitskopie verwahren. Dafür sind die BST-USB-Sticks durch speziellen Flash auf einen besonders langen Datenerhalt ausgelegt.
BST-Versionen und unterstützte Industrie-PCs
Die BST-Version 2.1.x.xx ist die aktuelle Version des Beckhoff Service Tools und für alle neueren Industrie-PCs geeignet. Für den Einsatz dieser BST-Version muss der Industrie-PC die folgenden Kriterien erfüllen:
- mindestens 2 GB Arbeitsspeicher
- Legacy/UEFI (x64) BIOS-Modus
Für ältere Industrie-PCs, die nicht die genannten Kriterien erfüllen, steht weiterhin die alte BST-Version 2.0.x.xx zur Verfügung.
Die folgende Tabelle stellt die beiden BST-Versionen gegenüber:
| BST-Version 2.1.x.xx | BST-Version 2.0.x.xx |
|---|---|---|
DRAM (min.) | 2 GB | 256 MB |
Acronis-Version | Acronis Backup 11.x | Acronis True Image 9.1 |
WIM-Format | möglich | nicht möglich |
Boot-Modus | Legacy/UEFI | Legacy |
Touchscreen | Single-Touch / Multi-Touch | nicht möglich |
Remote-Zugriff mit TightVNC | möglich | nicht möglich |
TwinCAT Lizenztransfer bei Imagewechsel | möglich | nicht möglich |
BST-Stick mit dem ApplyBST-Tool aktualisieren
Mit dem ApplyBST-Tool können Sie einen BST-Stick aktualisieren. Die BST-Versionen können Sie bei Beckhoff herunterladen. ApplyBST-Tool
Remote-Zugriff mit TightVNC
Mit TightVNC ist ein Remote-Zugriff auf das BST möglich. Voraussetzung dafür ist die BST-Version 2.1.x.xx. Nutzen Sie den Remote-Zugriff, wenn bei einem Industrie-PC keine Ein- und Ausgabegeräte für die Konfiguration des BSTs zur Verfügung stehen. Sollten Sie TightVNC bisher nicht nutzen, fragen Sie die Software bei der IT-Abteilung Ihrer Firma an.
Startseite BST
Die Startseite des Beckhoff Service Tools (BST) erscheint, sobald der Industrie-PC erfolgreich vom BST-Stick gebootet wurde.
Nr. | Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Erstellt ein Image von Speichermedien oder einzelnen Partitionen im TIB- oder WIM-Format. | |
2 | Aktiviert bzw. deaktiviert den Easy-Mode. Mit aktiviertem Easy-Mode kann über die Schaltfläche Backup oder Restore automatisch ein Image mit vorher definierten Standardeinstellungen erstellt bzw. wiederhergestellt werden. Die Standardeinstellungen für den Easy-Mode können unter Settings konfiguriert werden. | |
3 | Über diese Schaltfläche lassen sich die Images verwalten | |
4 | Settings | Weitere Einstellungen für z.B. benutzerdefinierte Schaltflächen, Easy-Mode, Netzlaufwerke und Fallback. |
5 | CalibrateELO | Startet das Kalibrierungsprogramm, um resistive Touchscreens der Baureihen CP6xxx, CP7xxx und CP3xxx direkt aus dem BST zu kalibrieren. Bei Multitouch-Geräten ist hingegen keine Kalibrierung erforderlich. |
6 | Über diese Schaltfläche lassen sich zuvor erstellte Images wiederherstellen oder Beckhoff-Images installierten. |