Diagnose-LEDs

BK9050

LEDs des BK9050

LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung

LED (Power LEDs)

Bedeutung

Us

aus: Buskoppler hat keine Spannung 24 VDC

Up

aus: Keine Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten angeschlossen

LEDs zur K-Bus-Diagnose

LED (K-Bus)

Bedeutung

K-Bus RUN

an oder blinkt: K-Bus läuft

K-Bus ERR

blinkt: (siehe Fehler Code)

LEDs zur Ethernet-Diagnose

LED (Ethernet)

Bedeutung

WD ERR

an: Watchdog Error

COM

an oder blinkt: Kommunikation mit Controller

ERROR

blinkt: DHCP oder BootP aktiv. Es wird auf eine IP-Adresse gewartet

RTE

an: harte Echtzeit bei TC ist eingeschaltet. Es ist zeitgleich keine ADS-Kommunikation möglich. Alle TCP-, UDP- und ICMP-Telegramme (z. B. ping) bleiben unbeantwortet.

LINK/ACT

an: LINK vorhanden
blinkt: LINK vorhanden und Kommunikation

Fehlercode zur K-Bus-Diagnose

Fehler-
Code

Fehler-
argument

Beschreibung

Abhilfe

-

ständiges blinken

EMV-Probleme

  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV-Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden

1 

0

EEPROM-Prüfsummenfehler

Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

1

Überlauf im Code Buffer

Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle

2

Unbekannter Datentyp

Software Update des Buskopplers notwendig

2 

- 

Reserve

- 

3 

0

K-Bus-Kommandofehler

  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.

4 

0

K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler

Prüfen, ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen

n

Bruchstelle hinter Busklemme n

Kontrollieren, ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist

5 

n

K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n

n-te Busklemme tauschen

6 

0

Fehler bei der Initialisierung

Buskoppler tauschen

1

Interner Datenfehler

Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)

2

IP Adresse bereits vorhanden

Kontrollieren Sie die IP Adresse, der Koppler hat seine eingestellte IP Adresse im Netzwerk bereits gefunden.

4

BootP ungültige DIP Schalter Stellung

Beim BootP müssen die DIP Schalter 1-8 alle On oder alle Off sein

7 

0

Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten

Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des Buskopplers gelöscht werden.
Abhilfe: Zykluszeit erhöhen

9 

0

Checksummenfehler im Programm-Flash

Programm erneut zum BC übertragen

1

Falsche oder fehlerhaft Bibliothek implementiert

Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek 

10 

n

Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein

Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.

14 

n

n-te Busklemme hat das falsche Format

Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.

15 

n

Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr

Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

16 

n

Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr

Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen