BK3150

Technische Daten
Typ | BK3150 |
|---|---|
Anzahl der Busklemmen | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
Digitale Peripheriesignale | 256 Ein-/ Ausgänge (BK3x10) |
Analoge Peripheriesignale | 128 Ein-/ Ausgänge (BK3x00) |
Konfigurationsmöglichkeit | über Konfigurationssoftware KS2000 oder die Steuerung |
Maximale Byteanzahl | 128 Byte (nur DP-Betrieb) |
Baudrate (automatische Erkennung) | bis max. 12 MBaud |
Busanschluss | 1 x D-Sub Stecker 9-polig mit Schirmung |
Spannungsversorgung (Us) | 24 VDC (-15% /+20%) |
Eingangsstrom (Us) | 70 mA + (ges. K-Bus Strom)/4, maximal 320 mA |
Einschaltstrom (Us) | 2,5 x Dauerstrom |
K-Bus-Strom (5 V) | bis Hardwarestand 04: 1000 mA |
Spannung Powerkontakt (Up) | maximal 24 VDC |
Stromlast Powerkontakte (Up) | maximal 10 A |
Empfohlene Vorsicherung (Up) | maximal 10 A |
Galvanische Trennung | Powerkontakt / Versorgung / Feldbus |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakt / Versorgung / Feldbus) |
Gewicht | ca. 100 g |
zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25°C … +60°C |
zulässige Umgebungstemperatur (Lagerung) | -25°C … +85°C |
zulässige relative Feuchte | 95% (keine Betauung) |
Vibrations-/ Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).