Konfiguration: Siemens S7-Steuerung BK3120
Parameterdaten des BK3120
Einstellungen

Parameterdaten | Bezeichnung |
|---|---|
DPV1-Dienste (Klasse 1) | |
Verhalten bei Busklemmenfehler | |
Klemmenbusdiagnose | |
Diagnosedaten digitaler Klemmen | |
Datenformat | |
K-Bus Mode | |
Fast FreeRun-Mode | |
Reaktion auf DP-Error | |
Reaktion auf K-Bus-Error |
Konfiguration BK3120 Modul mit nur digitale Ein-/Ausgängen
Beispiel 1:
1 x BK3120
10 x KL1xx4
1 x KL9100 (wird nicht eingetragen, da diese Busklemme rein passiv)
11 x KL2xx4
1 x KL9010 (wird nicht eingetragen, da diese Busklemme rein passiv)
Die Summe der digitalen Bytes müssen zusammenaddiert werden und eingetragen werden.
Digitale Eingänge
10 x KL1xx4, d.h. 10 x 4 Bit = 40 Bit
40 Bit / 8 = 5 Byte, d.h. 5 x 8 Bit eintragen oder 1 x 40 Bit oder 1 x 8 Bit + 1 x 32 Bit usw. (siehe Abb. Beispiel für das Eintragen einzelner Bytes und Abb. Beispiel für das Eintragen zusammenhängender Bytes)
Digitale Ausgänge
11 x KL2xx4, d.h. 10 x 4 Bit = 44 Bit
44 Bit / 8 = 5,5 Byte - aufgerundet auf 6 Byte, d.h. 6 x 8 Bit eintragen oder 1 x 48 Bit oder 1 x 8 Bit + 1 x 40 Bit usw. (siehe Abb. Beispiel für das Eintragen einzelner Bytes und Abb. Beispiel für das Eintragen zusammenhängender Bytes)

![]() | Maximale Config Daten Jedes einzelne Byte erfordert 1 Byte ConfigData. Beim BK3120 stehen maximal 64 Byte Config Daten zu Verfügung. |

Konfiguration BK3120 mit komplexen und digitale Ein-/Ausgängen
Byteorientierte Module mappen sich als erstes in das Prozessabbild, daher müssen erst alle komplexen Module in der Reihenfolge wie diese am Buskoppler gesteckt sind, eingetragen werden. Bei einigen byteorientierten Busklemmen kann zwischen kompakt und komplexen Mapping unterschieden werden.
Kompakt - nur Nutzdaten
Komplex - Nutzdaten plus Status (für erweiterte Diagnose) und Control (für Registerkommunikation)
Als letztes werden die digitalen Signale eingetragen und auf ein Byte aufgerundet.
Beispiel 2.a:
1 x BK3120
2 x KL1012
1 x KL2022
1 x KL3312 kompaktes Mapping
1 x KL9010

Beispiel 2.b:
1 x BK3120
2 x KL1012
1 x KL2022
1 x KL3312 komplexes Mapping
1 x KL9010