K-Bus-Unterbrechung
Bei einer Unterbrechung oder längeren Störung des K-Busses geht der Koppler in den Zustand K-Bus-Fehler. Abhängig von der Einstellung Reaktion auf K-Bus-Fehler in den UserPrmData verläßt der Koppler den DP-Datenaustausch und setzt beim erneuten DP-Hochlauf das Stat_Diag-Bit in den Diagnosedaten (was zur Folge hat, dass kein DP-Datenaustausch durchgeführt wird), setzt die DP-Inputs auf 0 oder läßt die DP-Inputs unverändert.
Byte | Bit | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
10 | 2-3 | 00bin | Reaktion auf K-Bus-Fehler: DP-Datenaustausch wird verlassen (Default) |
01bin | Reaktion auf K-Bus-Fehler: DP-Inputs werden 0 | ||
10bin | Reaktion auf K-Bus-Fehler: DP-Inputs bleiben unverändert |
Wenn die Unterbrechung oder Störung des K-Busses beseitigt ist, entscheidet die Einstellung Verhalten bei K-Bus-Fehler in den UserPrmData darüber, ob der Zustand K-Bus-Fehler manuell (per K-Bus-Reset) oder automatisch verlassen wird:
Byte | Bit | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
7 | 0 | 0bin | Verhalten bei K-Bus-Fehler: manueller K-Bus-Reset (Default) |
1bin | Verhalten bei K-Bus-Fehler: automatischer K-Bus-Reset |
Melden des K-Bus-Fehlers
Ein K-Bus-Fehler wird sowohl auf der LED I/O-ERR als auch in der DPV1-Status-Message der DP-Diagnosedaten (Byte 11-13) angezeigt.
Byte | Bit | Beschreibung |
|---|---|---|
11 | 0 | zu viele K-Bus-Kommando-Fehler |
11 | 1 | zu viele K-Bus-Timeouts |
11 | 2 | zu viele K-Bus-Empfangs-Fehler |
11 | 3 | zu viele K-Bus-Sende-Fehler |
11 | 4 | K-Bus-Reset-Fehler |
11 | 5 | allgemeiner K-Bus-Fehler |
12 | 0-7 | K-Bus-Fehler-Code |
13 | 0-7 | K-Bus-Fehler-Argument |
K-Bus-Reset
Ein K-Bus-Reset kann manuell mit DPV1-Write durchgeführt werden:
Slot-Number | Index | Byte | Value |
|---|---|---|---|
0 | 99 | 0 | 2 |
1 | 1 | ||
2 | 0 | ||
3 | 0 |