BK3500 und BK3520 (LWL)

Technische Daten
Typ | BK3500 | BK3520 |
|---|---|---|
Anzahl der Busklemmen | 64 | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
Digitale Peripheriesignale | max. 512 Ein-/ Ausgänge | max. 1020 Ein-/ Ausgänge |
Analoge Peripheriesignale | max. 64 Ein-/ Ausgänge | max. 64 Ein-/ Ausgänge |
Konfigurationsmöglichkeit | über Konfigurationssoftware KS2000 oder die Steuerung | |
Maximale Byteanzahl | 128 Byte | 128 Byte |
Baudraten | bis max. 1,5 MBaud (manuelle Einstellung) | bis max. 12 MBaud (automatische Erkennung) |
Busanschluss | 1 x LWL mit 2 HP-Simplex-Steckern | 2 x LWL mit je 2 HP-Simplex-Steckern |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15% /+20%) | |
Eingangsstrom | 70 mA + (ges. K-Bus Strom)/4, 500 mA, maximal 500 mA | |
Einschaltstrom | 2,5 x Dauerstrom | |
Empfohlene Vorsicherung | maximal 10 A | |
K-Bus-Stromversorgung bis | 1750 mA | |
Spannung Powerkontakt | maximal 24 VDC | |
Stromlast Powerkontakte | maximal 10 A | |
Galvanische Trennung | Powerkontakt / Versorgung / Feldbus | |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakt / Versorgung / Feldbus) | |
Gewicht | ca. 170 g | ca. 170 g |
zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0°C … +55°C | |
zulässige Umgebungstemperatur (Lagerung) | -25°C … +85°C | |
zulässige relative Feuchte | 95% (keine Betauung) | |
Vibrations-/ Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX | |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).