Allgemeine Betriebsbedingungen
Um einen fehlerfreien Betrieb der Feldbuskomponenten zu erreichen, müssen die nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden, beachten Sie hierzu die Angaben im Kapitel "Technische Daten"
Bedingungen an die Umgebung
Betrieb
An folgenden Orten dürfen die Komponenten nicht ohne Zusatzmaßnahmen eingesetzt werden:
- unter erschwerten Betriebsbedingungen, wie z. B. ätzende Dämpfe oder Gase, Staubbildung
- bei hoher ionisierender Strahlung
Bedingung | zulässiger Bereich |
|---|---|
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | -25°C ...+60°C |
Relative Feuchte im Betrieb | 95 %, keine Betauung |
Einbaulage | beliebig |
Vibrationsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27, EN 60068-2-29, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Transport und Lagerung
Bedingung | zulässiger Bereich |
|---|---|
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40°C... +85°C |
Relative Feuchte | 95 %, keine Betauung |
Freier Fall | originalverpackt bis 1 m |
Schutzklasse und Schutzart
|
Bedingung |
zulässiger Bereich |
|---|---|
|
Schutzklasse nach IEC 536 (VDE 0106, Teil 1) |
An der Profilschiene ist ein Schutzleiteranschluss erforderlich! |
|
Schutzart nach IEC 529 |
IP20 (Schutz gegen Berührung mit Standard Prüffinger) |
|
Schutz gegen Fremdkörper |
kleiner 12 mm im Durchmesser |
|
Schutz gegen Wasser |
kein Schutz |