Technische Daten
Technische Daten | BK1120 | BK1150 | BK1250 |
|---|---|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von Standardbusklemmen (KLxxxx) an 100BASE-TX EtherCAT-Netze | ||
Anzahl der K-Busklemmen | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerungsinterface KL9020 und KL9050) | ||
Max. Byte-Anzahl Feldbus | 1024 Byte Input und 1024 Byte Output | ||
Digitale Peripheriesignale | 8192 Inputs/Outputs | ||
Analoge Peripheriesignale | 256 Inputs/Outputs | ||
Protokolle | EtherCAT | ||
Baudrate | 100 MBaud | ||
Konfiguration | Konfigurations-Software KS2000, TwinCAT System Manager oder via EtherCAT (ADS) | ||
Busanschluss | 2 x RJ45 | über E-Bus-Kontakte | |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15%/+20%) | ||
Stromaufnahme | 70 mA + (K-Bus-Strom)/4, max. 500 mA | 70 mA + (K-Bus-Strom)/4, max. 200 mA | |
K-Bus Stromversorgung (5 V) | max. 1750 mA | max. 1750 mA | max. 500 mA |
Powerkontakte | max. 24 VDC, max. 10 A | ||
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet) | ||
Gewicht | ca. 170 g | ca. 55 g | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | ||
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40°C ... + 85°C | ||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 49 mm x 100 mm x 70 mm | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Zulassungen/Kennzeichnungen* | |||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |