Diagnose-LEDs

Zur Statusanzeige besitzen die Busklemmen Controller LEDs.

BC9050

BC9050 LEDs

LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung

LED (Power LEDs)

Bedeutung

Power LED Us aus

Buskoppler hat keine Spannung 24 VDC

Power LED Up aus

Keine Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten angeschlossen

LEDs zur Diagnose des K-Busses

LED (K-Bus)

Bedeutung

K-Bus RUN

an oder blinkt - K-Bus läuft

K-Bus ERR

blinkt (siehe Fehler Code)

LEDs zur Diagnose des Ethernets

LED (Ethernet)

Bedeutung

LINK/ACT

an - LINK vorhanden, blinkt - LINK vorhanden und Kommunikation

ERROR

blinkt - DHCP oder BootP aktiv. Es wird auf eine IP-Adresse gewartet

COM

Kommunikation mit Controller vorhanden

LEDs zur Diagnose SPS

LED (Ethernet)

Bedeutung

PLC

an - PLC läuft, blinkt - Zykluszeit wird überschritten, aus - Zykluszeit dauerhaft überschritte oder PLC im Stopp

TC/DC

an - TwinCAT Konfiguration aktiv, aus - Default Konfiguration aktiv, blinkt TwinCAT Konfiguration fehlerhaft

BC9120

LEDs BC9120

LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung

LED (Power LEDs)

Bedeutung

Power LED Us aus

Buskoppler hat keine Spannung 24 VDC

Power LED Up aus

Keine Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten angeschlossen

LEDs zur Diagnose des K-Busses

LED (K-Bus)

Bedeutung

K-Bus RUN

an oder blinkt - K-Bus läuft

K-Bus ERR

blinkt (siehe Fehler Code)

LEDs zur Diagnose des Ethernets

LED (Ethernet)

Bedeutung

LINK/ACT

an - LINK vorhanden, blinkt - LINK vorhanden und Kommunikation

10/100MBaud

an - 100 MBaud, aus - 10 MBaud

ERROR

blinkt - DHCP oder BootP aktiv. Es wird auf eine IP-Adresse gewartet

COM

Kommunikation mit Controller vorhanden

LEDs zur Diagnose SPS

LED (Ethernet)

Bedeutung

PLC

an - PLC läuft, blinkt - Zykluszeit wird überschritten, aus - Zykluszeit dauerhaft überschritte oder PLC im Stopp

TC/DC

an - TwinCAT Konfiguration aktiv, aus - Default Konfiguration aktiv, blinkt TwinCAT Konfiguration fehlerhaft

Fehler-Codes zur K-Bus-Diagnose

Fehler-
Code

Fehler-
argument

Beschreibung

Abhilfe

-

ständiges blinken

EMV Probleme

  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV- Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden

1 

0

EEPROM- Prüfsummenfehler

Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

1

Überlauf im Code Buffer

Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle

2

Unbekannter Datentyp

Software Update des Buskopplers notwendig

2 

- 

Reserve

- 

3 

0

K-Bus-Kommandofehler

  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.

4 

0

K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler

Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen

n

Bruchstelle hinter Busklemme n

Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist

5 

n

K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n

n-te Busklemme tauschen

6 

0

Fehler bei der Initialisierung

Buskoppler tauschen

1

Interner Datenfehler

Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)

2

DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert

Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)

3

IP-Adresse bereits vergeben

Überprüfen Sie ob die IP Adresse bereits im Netzwerk vorhanden ist.

7 

0

Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten

Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des Buskopplers gelöscht werden.
Abhilfe: Zykluszeit erhöhen

9 

0

Checksummenfehler im Programm-Flash

Programm erneut zum BC übertragen

1

Falsche oder fehlerhaft Bibliothek implementiert

Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek 

10 

n

Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein

Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.

14 

n

n-te Busklemme hat das falsche Format

Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.

15 

n

Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr

Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

16 

n

Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr

Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen