Einstellung der IP-Adresse
Die Einstellung der IP-Adresse kann mit vier unterschiedlichen Verfahren durchgeführt werden, die im Folgenden genauer beschrieben werden.
BX9000: Das Adressierungsverfahren wird per Navigationsschalter und Display oder über die TwinCAT Config vorgegeben.
Verfahren | Erläuterung | Benötigte Komponenten |
|---|---|---|
Manuell | Adressierung über den Navigationsschalter (nur BX9000) | keine |
TwinCAT | PC mit Netzwerk und TwinCAT | |
BootP* | BootP-Server | |
DHCP* | DHCP-Server | |
Lokale IP-Adresse* | Lokale IP-Adresse | Falls kein BootP- oder DHCP-Server antwortet oder vorhanden ist |
*) BX9000 ab Firmware-Version 1.20