Adresseinstellung über BootP-Server
BX9000: Die Vergabe der IP-Adresse über einen BootP-Server wird beim BX9000 über den Navigationsschalter des Controllers aktiviert (siehe Kapitel BX-Menü, oder First Steps).
BC9xx0: Die Vergabe der IP-Adresse über einen BootP-Server wird beim BC9xx0 über den DIP-Schalter aktiviert.
Speicherverhalten der IP-Adresse
BootP & Save
Bei BootP & Save wird die vom BootP-Server vergebene IP-Adresse auf dem BX-Controllergespeichert und der BootP-Service wird beim nächsten Kaltstart nicht erneut angefragt.
Die Adresse kann durch Reaktivierung der Herstellereinstellungen (mittels Konfigurationssoftware KS2000 oder DIP-Schalter und Endklemme) wieder gelöscht werden.
BootP
Bei BootP ist die vom BootP-Server vergebene IP-Adresse nur bis zum Ausschalten des Busklemmen-Controller gültig. Beim nächsten Neustart muss der BootP-Server dem Busklemmen-Controller eine neue IP-Adresse vergeben.
Bei einem Software-Reset des Busklemmen-Controller bleibt die Adresse allerdings erhalten.
Beckhoff BootP-Server
Beckhoff bietet einen BootP-Server für Windows 98, ME, NT4.0, NT2000 und XP an. Sie finden die Installationsversion auf der Beckhoff CD Software Products im Ordner Unsupported Utilities oder im Internet unter https://download.beckhoff.com/

Sobald der BootP-Server gestartet wird zeigt das Fenster New MAC Address alle Beckhoff-Knoten an, die im BootP-Betrieb arbeiten und noch keine IP-Adresse bekommen haben. Die Zuweisung der MAC-ID zur IP-Adresse erfolgt mit der Schaltfläche [<<]. Eine erfolgreiche Zuweisung wird im Log-Fenster angezeigt.
Um den BootP-Server beim Booten Ihres PCs automatisch zu starten reicht eine Verknüpfung im Windows Autostart-Ordner. Fügen Sie hierzu im Verknüpfungspfad den Parameter /Start an (.../TcBootPDlg.exe/start).