Diagnose-LEDs
Zur Statusanzeige besitzen der BC9191 und BC9191-0100 LEDs.
Diagnose-LEDs BC9191 und BC9191-0100 bis HW 4

Diagnose-LEDs BC9191 und BC9191-0100 ab HW 5

LEDs zur Diagnose SPS
LED | Bedeutung |
|---|---|
PLC | an - PLC läuft, blinkt - Zykluszeit wird überschritten, aus - Zykluszeit dauerhaft überschritten oder PLC im Stopp |
TC/DC | an - TwinCAT Konfiguration aktiv, aus - Default Konfiguration aktiv, blinkt TwinCAT Konfiguration fehlerhaft |
LEDs zur Diagnose des Ethernet
LED | Bedeutung |
|---|---|
LINK/ACT (RJ45) | an - LINK vorhanden, blinkt - LINK vorhanden und Kommunikation |
COM | Kommunikation mit Controller vorhanden |
ERROR | blinkt - DHCP oder BootP aktiv. Es wird auf eine IP-Adresse gewartet. kurzes blinken - der Quellcode des PLC-Programms ist geladen und wird überprüft. In dieser Überprüfungszeit kann kein Bootprojekt erzeugt werden. |
LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED | Bedeutung |
|---|---|
Power LED Us | an - interne Spannungsversorgung 5 VDC okay (Bei Hardwareversion 3 und 4 nur bei abgezogenem Stecker X1 sichtbar) |
Power LED Up | an - Spannungsversorgung 24 VDC für externe Geräte okay |
LEDs zur Diagnose des K-Bus
LED | Bedeutung |
|---|---|
K-Bus RUN | an oder blinkt - K-Bus läuft |
K-Bus ERR | blinkt (siehe Fehler Code) |
Fehlercode zur K-Bus-Diagnose
Fehler- | Fehler- | Beschreibung | Abhilfe |
|---|---|---|---|
- | ständiges blinken | EMV-Probleme |
|
1 | 0 | EEPROM-Prüfsummenfehler | Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
1 | Überlauf im Code Buffer | Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle | |
2 | Unbekannter Datentyp | Software Update des BC9191 notwendig | |
2 | - | Reserve | - |
3 | 0 | K-Bus-Kommandofehler |
|
4 | 0 | K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler | Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen |
n | Bruchstelle hinter Busklemme n | Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist | |
5 | n | K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n | n-te Busklemme tauschen |
6 | 0 | Fehler bei der Initialisierung | Buskoppler tauschen |
1 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des BC9191 (aus - und wieder einschalten) | |
2 | DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert | Hardware-Reset des BC9191 (aus - und wieder einschalten) | |
3 | IP-Adresse bereits vergeben | Überprüfen Sie ob die IP Adresse bereits im Netzwerk vorhanden ist. | |
7 | 0 | Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten | Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) |
9 | 0 | Checksummenfehler im Programm-Flash | Programm erneut zum BC übertragen |
1 | Falsche oder fehlerhaft Bibliothek implementiert | Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek | |
10 | n | Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein | Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden. |
14 | n | n-te Busklemme hat das falsche Format | BC9191 erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen. |
15 | n | Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr | BC9191 erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
16 | n | Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr | Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |