FB_BC9191FctSelection

Anwendung
Der Funktionsbaustein dient zur Freigabe einer Raumheizung oder Raumkühlung. Er kann für 2-Leiter Rohrleitungssysteme (change over) oder 4-Leiter Rohrleitungssysteme verwendet werden.
Bei einem 4-Leiter Rohrleitungssystem erfolgt die Umschaltung vom Heiz- in den Kühlbetrieb automatisch anhand des Vergleiches von dem Raumtemperatursollwert und dem Raumtemperaturistwert.
Skizze:

Bei einem 2-Leiter Rohrleitungssystem darf die Freigabe des Heizbetriebes oder des Kühlbetriebes nur dann erfolgen, wenn Heizmedium bzw. Kühlmedium ansteht. Diese Information bekommt die Raumtemperaturregelung von den Primäranlagen.
Sowohl in 2-Leiter Rohrleitungssystemen als auch in 4-Leiter Rohrleitungssystemen kann das Umschalten zwischen dem Heizbetrieb und dem Kühlbetrieb durch einen Timer verzögert werden. Dafür muss die Eingangsvariable udiChangeOverDelay größer Null sein.
Folgende Tabellen beschreiben den Zusammenhang zwischen den Eingängen und dem Ausgang eCtrlFct des Funktionsbausteins FB_BC9191FctSelection.
Im 2-Leiter Rohrleitungssystem
bEnable | bPipeSystem | bFeedbHeatMedium | bFeedbCoolMedium | interim Result | bDewPoint | eCtrlFct |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | OFF | TRUE / FALSE | OFF |
1 | 0 | 0 | 0 | Heating | TRUE / FALSE | Heating |
1 | 0 | 0 | 1 | Cooling | TRUE | OFF |
|
|
|
|
| FALSE | Cooling |
1 | 0 | 1 | 0 | Heating | TRUE / FALSE | Heating |
1 | 0 | 1 | 1 | Heating | TRUE / FALSE | Heating |
Im 4-Leiter Rohrleitungssystem
bEnable | bPipeSystem | T_Room ≤ Tsetpoint | T_Room > Tsetpoint | interim Result | bDewPoint | eCtrlFct |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | OFF | TRUE / FALSE | OFF |
1 | 1 | 0 | 1 | Cooling | TRUE | OFF |
|
|
|
|
| FALSE | Cooling |
1 | 1 | 1 | 0 | Heating | TRUE / FALSE | Heating |
1 | 1 | 1 | 1 | Heating | TRUE / FALSE | Heating |
VAR_INPUT
Name : Type
bSetDefault : BOOL;
bEnable : BOOL;
bPipeSystem : BOOL;
bFeedbHeatMedium : BOOL;
bFeedbCoolMedium : BOOL;
bDewPoint : BOOL;
rRoomTemp : REAL;
stSetpoint : ST_BC9191SetpointRoom;
bSetDefault: Wenn die Variable TRUE ist, werden die Default-Werte der VAR_IN_OUT Variablen übernommen.
bEnable: TRUE, Freigabe des Bausteines. Liegt ein FALSE an, ist der Baustein gesperrt und eCtrlFct := eCtrlFct_Off.
bPipeSystem: FALSE, bedeutet ein 2-Leitersystem ist vorhanden. TRUE, bedeutet ein 4-Leitersystem ist vorhanden.
bFeedbHeatMedium: Meldung von der Energieerzeugung bzw. Verteilung, dass Heizmedium zur Verfügung steht.
bFeedbCoolMedium: Meldung von der Energieerzeugung bzw. Verteilung, dass Kühlmedium zur Verfügung steht.
bDewPoint: An diesen Eingang wird der Taupunktfühler angeschlossen, löst dieser aus wird die Kühlregelfunktion deaktiviert und eCtrlFct:= eCtrlFct_Off gesetzt.
rRoomTemp: Über diese Eingangsvariable wird dem Funktionsbaustein die aktuelle Raumtemperatur übergeben.
stSetpoint: STRUKTUR, die die Sollwerte der einzelnen Energieniveaus beinhaltet.
VAR_OUTPUT
Name : Type
eCtrlFct : E_BC9191CtrlFct;
uiReqHeating : UINT;
uiReqCooling : UINT;
udiRT_ChangeOverDelay : UDINT;
eCtrlFct: Dieser Ausgang enthält die aktuelle Regelfunktion.
uiReqHeating: Ist 1, wenn der Raum/Zone Heizenergie anfordert. Ist 0, wenn kein Heizbedarf vorhanden ist.
uiReqCooling: Ist 1, wenn der Raum/Zone Kühlenergie anfordert. Ist 0, wenn kein Kühlbedarf vorhanden ist.
udiRT_ChangeOverDelay: Zeigt die verbleibende Zeit an, bis die aktive Regelfunktion umgeschaltet wird.
VAR_IN_OUT
Name : Type Persistent Default
udiChangeOverDelay : UDINT; x 0
udiChangeOverDelay: Umschaltzeit zwischen den Regelfunktionen. Die Angabe muss in Sekunden erfolgen. Ist die Eingabe größer 0, wird diese immer beachtet. Soll zwischen den Regelfunktionen keine Umschaltzeit sein, muss die Variable 0 sein.