ST_BC9191SetpointRoom

TYPE ST_BC9191SetpointRoom :
STRUCT
  stSetpointRoom_ComfortHeat       : REAL:= 21.0;
  stSetpointRoom_PreComfortHeat    : REAL:= 19.0;
  stSetpointRoom_EconomyHeat       : REAL:= 15.0;
  stSetpointRoom_ProtectionHeat    : REAL:= 12.0;
  stSetpointRoom_ComfortCool       : REAL:= 24.0;
  stSetpointRooom_PreComfortCool   : REAL:= 28.0;
  stSetpointRoom_EconomyCool       : REAL:= 35.0;
  stSetpointRoom_ProtectionCool    : REAL:= 40.0;
END_STRUCT
END_TYPE

Die Werte in der Struktur sind mit den Voreinstellwerten deklariert.