Technische Daten
Busklemmen-Controller | BC9191 | BC9191-0100 |
---|---|---|
Anzahl der Busklemmen | 64 | |
maximale Byteanzahl Feldbus | 512 Byte Eingang, 512 Byte Ausgang | |
Digitale Eingänge | 3, zum Anschluss potentialfreier Kontakte (z. B. für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Präsenzsensor) | |
Digitale Ausgänge | 1 x LED-Ausgang, Konstantstrom 10 mA , max. 24 V (z. B. für LED-Präsenzmeldung) | |
Analoge Eingänge | 1 x PT/Ni1000 (PT1000: -20…+60°C, NI1000: -15...+55°C) zur Lufttemperaturmessung | |
Analoge Ausgänge | 2 x 0…10 V (z. B. Luftvolumenstrom-Regler) | |
Sub-Bussysteme | 1 x K-Bus | 1 x K-Bus |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgungsspannung/Feldbus) | |
Versorgungsspannung | 110 ... 240 VAC | |
Stromaufnahme | typisch 80 mA (an 230 V), max. 220 mA (an 85 V) | |
Verlustleistung | max. 15 W, typisch 8 W (ohne 24 V DC Verbraucher und ohne weitere Busklemmen) | |
K-Bus-Stromversorgung | max. 200 mA | |
24VDC-Stromversorgung | max. 100 mA | |
Gewicht | ca. 350 g | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | |
Zulässige relative Feuchte | max. 95%, keine Betauung | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Zulässige Einbaulage | senkrecht auf waagerecht an der Wand montierter Tragschiene (siehe Kapitel Einbaulage) | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
SPS | BC9191 | BC9191-0100 |
---|---|---|
Programmierung/Konfiguration | mit TwinCAT über Ethernet (TwinCAT 2.11 Build 2034 oder höher, kein TC3) | |
Programmspeicher | 48 kByte (minus Task-Konfiguration minus POUs beim Online Change) | 128 kByte (minus Task-Konfiguration minus POUs beim Online Change) |
Datenspeicher | 32 kByte | 128 kByte |
Source Code Speicher | 256 kByte | |
Remanente Merker | 2 kByte | |
Persistente Daten | 1000 Byte | |
INPUT | 2 kByte | |
OUTPUT | 2 kByte | |
MERKER | 4 kByte | |
max, größe einer Variable | 16 kByte | |
max. POUs | Beschränkung durch den Speicher | |
SPS-Zykluszeit für 1.000 Befehle (ohne I/O-Zyklus, K-Bus) | ca. 0,9 ms | ca. 0,7 ms |
Anzahl Laufzeitsysteme | 1 | |
Programmiersprachen | IEC 6-1131-3 (AWL, KOP, FUP, ST, AS) | |
Online Change | ja |
Feldbus | BC9191 | BC9191-0100 |
---|---|---|
Feldbus | Ethernet | |
Ethernet-Anschluss | 2 x RJ45 (interner Switch) | |
Auto-Crossing | ja | |
Übertragungsrate | 10/100 MBaud | |
Protokolle | Modbus-TCP/IP, Ethernet-TCP/IP, Beckhoff ADS über TCP und UDP | |
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair Kupferkabel; Kategorie 3 (10 MBaud), Kategorie 5 (100 MBaud) | |
Länge zwischen Modulen | 100 m (Verteiler Hub bis BC9191) Linie: max. 100 m zwischen zwei BC9191 | |
Topologie | - sternförmige Verkabelung | |
Anzahl der E/A-Module | nur durch IP-Adressraum begrenzt | |
Anzahl der E/A-Punkte | Abhängig von der übergeordneten Steuerung |
Verbindungen | BC9191 | BC9191-0100 |
---|---|---|
Anzahl der ADS-Verbindungen über TCP/IP | 5 | |
Anzahl der ADS-Verbindungen über UDP/IP | 1 | |
Anzahl der ModbusTCP-Verbindungen | 3 | |
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) | ja | |
SNTP (Simple Network Time Protocol) | ja | |
BootP/DHCP | ja/ja | |
UDP-Socket-Verbindungen | 3 | |
TCP-Socket-Verbindungen | 3 |
![]() | Versuchen Sie mit möglichst wenigen TCP/IP-Verbindungen auszukommen Die Anzahl der TCP/IP-Verbindungen sollte auf ein Minimum reduziert werden. Umso weniger TCP/IP-Verbindungen Sie nutzen, desto mehr Zeit bleibt dem BC9191 für seine eigentliche Aufgabe. Wenn möglich nutzen Sie statt TCP/IP- oder UDP/IP-Kommunikation zum Beispiel die Kommunikation über ADS. Kommunizieren Sie bei TCP/IP- und bei UDP/IP-Verbindungen mit "vernünftigen" Zeitintervallen. |