Einführung

Der BC9191 ist ein Raum-Controller in kompakter Bauform mit dezentraler Intelligenz.
Die integrierten digitalen und analogen Anschlüsse decken bereits die typischen Standardfunktionalitäten der Raumtemperaturregelung ab.
Das K-Bus-Interface ermöglicht Erweiterungen aus dem gesamten Signalspektrum des Beckhoff Busklemmensystems.
Zwei Ethernet-Schnittstellen stehen zur Kommunikation mit einem übergeordneten Leitrechner oder anderen BC9191 zur Verfügung.
Weiterhin ist ein zusätzlicher Sub-Bus bei den beiden Varianten des BC9191 vorhanden:
Varianten des BC9191
Der BC9191 ist in zwei Varianten erhältlich. Diese unterscheiden sich durch den Sub-Bus, dem Speicherausbau und der Zykluszeit.
- Die Variante BC9191 stellt einen CAN-Bus zum Anschluss des EnOcean-Transceivers KL6583 zur Verfügung.
- Die Variante BC9191-0100 stellt eine RS485-Schnittstelle zur effizienten Anbindung von Raumbediengeräten zur Verfügung.
Busklemmen-Controller | BC9191 | BC9191-0100 |
---|---|---|
Sub-Bus | EnOcean KL6853 | RS485 / Modbus RTU / DMX |
PLC-Speicher | 48 kByte | 128 kByte |
Datenspeicher | 32 kByte | 128 kByte |
PLC-Zykluszeit | ca. 0,9 ms | ca. 0,7 ms |