BC9191 - Klemmleiste X1

Klemmstelle | Bezeichnung | Belegung | Kommentar |
|---|---|---|---|
1 | DI 1 | Eingang für Schaltkontakt 1 | Für potentialfreien Kontakt z. B. Fensterkontakt |
2 | GND | GND | GND für Schaltkontakt 1 |
3 | DI 2 | Eingang für Schaltkontakt 2 | Für potentialfreien Kontakt z. B. Taupunkt |
4 | GND | GND | GND für Schaltkontakt 2 |
5 | DI 3 | Eingang für Schaltkontakt 3 | Für potentialfreien Kontakt z. B. Präsenztaster |
6 | GND | GND | GND für Schaltkontakt 3 und LED |
7 | DO1 | LED-Ausgang | Ausgang für LED, z. B. Anzeige am Raumbediengerät1 mit Konstantstrom 10 mA max. 24 V |
8 | PT1000 | Eingang PT/NI 1000 | Anschluss für PT/NI 1000 |
9 | GND | GND | GND für PT/NI 1000 und Sollwertsteller |
10 | Poti | Potentiometer | Anschluss für Sollwertsteller (Poti 1 KΩ …10 kΩ) |
11 | AI 1 | Analogeingang 1 | Analogeingang 0…10 V (auch als 24 V Digitaleingang nutzbar) |
12 | AI 2 | Analogeingang 2 | Analogeingang 0…10 V (auch als 24 V Digitaleingang nutzbar) |
13 | AI 3 | Analogeingang 3 | Analogeingang 0…10 V (auch als 24 V Digitaleingang nutzbar) |
14 | GND | GND | 0 V Potential der Analog-Eingangssignale |
15 | GND | GND | GND der Datenleitung für KL6583 (Schirm der Datenleitung sollte auf PE gelegt werden) |
16 | +24 V | +24 V Gleichspannung | max. 100 mA zur Versorgung von KL6583 (EnOcean) oder externem Bediengerät. |
17 | CAN+ | CAN + | Datenleitung für KL6583 (EnOcean) |
18 | CAN+ | CAN - |
Siehe auch das Applikationsbeispiel EnOcean am BC9191:
https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcplclibenocean/11985604235.html
Potentialfreie Kontakte für die digitalen Eingänge an Klemmleiste X1
Die digitalen Eingänge des BC9191 erwarten potentialfreie Kontakte an den Anschlüssen.
24 V Signale dürfen nicht verwendet werden.