Diagnose
Es gibt die Möglichkeit, die Diagnosedaten im Busklemmen-Controller zu lesen. Diese Informationen liegen im lokierten Merkerbereich.
Merker-Byte | Bedeutung | |
|---|---|---|
%MB4092-4093 | Bit 0 | Watchdog ADS Kommunikation |
Bit 1 | Watchdog ModbusTCP Kommunikation | |
Bit 1 … 14 | reserviert | |
Bit 15 | Keine Verbindung zum Switch: die LED Link leuchtet nicht (Im Auslieferungszustand ist die Übertragung dieser Fehlerinformation deaktiviert. Setzen Sie zum Aktivieren in Tabelle 100, Register 25 auf 1bin). | |
%MB4094-4095 | Bit 0 | K-Bus-Fehler |
Bit 1 | Konfigurationsfehler | |
Bit 2 | K-Bus-Zykluszeit überschritten (siehe Tabelle 1, Register 17) | |
Bit 3 … 15 | reserviert | |