Modbus-Prozessabbild
Default Config (ohne TwinCAT System Manager):
Die Daten des Modbus-Slaves-Interfaces liegen im lokierten Bereich des BC8x50.
Die Eingangsdaten aus Mastersicht sind im Ausgangsbereich des Controllers ab der Adresse %QB1000 (Modbus Adresse 30001 - Masterabhängig).
Die Ausgangsdaten aus Mastersicht sind im Eingangsbereich des Controllers ab der Adresse %IB1000 (Modbus Adresse 42049 - Masterabhängig).
Die Datenlänge beträgt maximal 512 Byte Input und 512 Byte Output.
Empfehlung
Es empfiehlt sich nur auf den Merkerbereich des Controllers per Modbus zuzugreifen, Masteradresse 3 16385dez oder 4 16385dez (3 4001hex oder 4 4001hex, siehe Modbus Interface). Der Merkerbereich ist 4 kByte groß und nicht Watchdog getriggert. Der Merkerbereich kann gelesen und geschrieben werden.