Modbus-Interface

Adresse

Beschreibung

0x0000
0x00FF

Prozessdaten-Interface
Eingänge

0x0800
0x08FF

Prozessdaten-Interface
Ausgänge

0x1000
0x1006

Read only

Buskoppler Feldbus Box Kennung

0x100A

2 Byte SPS-Interface

0x100B

Busklemmendiagnose

0x100C

Buskoppler Status

0x1010

Prozessabbildlänge in Bit, analoge Ausgänge (ohne SPS Variablen)

0x1011

Prozessabbildlänge in Bit, analoge Eingänge (ohne SPS Variablen)

0x1012

Prozessabbildlänge in Bit, digitale Ausgänge

0x1013

Prozessabbildlänge in Bit, digitale Eingänge

0x1020

Watchdog, aktuelle Zeit in [ms]

0x110A

Read/Write

2 Byte SPS Interface

0x110B

Busklemmendiagnose

0x1120

Watchdog vordefinierte Zeit in [ms] (Default: 1000)

0x1121

Watchdog Reset Register

0x1122

Art des Watchdogs

1bin

Telegramm Watchdog (Default)

0bin

Schreibtelegramm Watchdog

0x4000
0x40FF*

Merkerbereich (%MB..)*

* nur bei den Busklemmen Controller (BC7300, BC8x50, IL230x-C730)

Watchdog

Der Watchdog ist im Auslieferungszustand aktiviert. Nach dem ersten Schreibtelegramm wird der Watchdog scharf geschaltet und bei jedem empfangenden Telegramm dieses Teilnehmers getriggert. Eine zweite Möglichkeit, die eine schärfere Bedingung des Watchdogs darstellt, ist, dass der Watchdog nur nach jedem Schreibtelegramm getriggert wird. Dafür Schreiben Sie in das Register 0x1122 eine Null (Default "1").
Der Watchdog kann deaktiviert werden in dem im Offset 0x1120 eine Null geschrieben wird. Das Watchdog Register darf nur dann beschrieben werden, wenn der Watchdog noch nicht aktiv ist. Die Daten in diesem Register bleiben gespeichert.

Watchdog-Register

Sollte der Watchdog auf Ihren Slave abgelaufen sein können sie diesen durch ein zweimaliges beschreiben des Registers 0x1121 zurücksetzen. Dazu muss folgendes in das Register geschrieben werden: 0xBECF 0xAFFE. Dies kann mit der Funktion 6 oder der Funktion 16 geschehen.

Status des Buskopplers

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

FB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CNF

KB

FB: Feldbusfehler, Watchdog abgelaufen
KB: Busklemmenfehler/IP-Link Fehler
CNF: Buskoppler Konfigurationsfehler

2 Byte SPS-Interface*

Mit dem 2 Byte SPS-Interface können Register der komplexen Klemmen sowie Register des Busklemmen-Controllers gelesen bzw. beschrieben werden. Die Register der komplexen Klemmen sind in der Dokumentation zur jeweiligen Klemme beschreiben. Über die Register des Buskopplers können z. B. K-Busdiagnosedaten, der Klemmenaufbau oder Zykluszeiten gelesen sowie die programmierte Konfiguration beschrieben werden. Weiterhin kann darüber auch ein manueller K-Bus-Reset durchgeführt werden. Das 2 Byte SPS-Interface benötigt je zwei Bytes in den Ein- und Ausgangsdaten, über die ein spezielles Protokoll abgewickelt wird. Eine Beschreibung des 2 Byte SPS-Interface, der verfügbaren Register im Buskopplers sowie Funktionsbausteine für verschiedene SPS-Systeme, die das 2 Byte SPS-Interface unterstützen, kann auf Anfrage geliefert werden.

* beim BC8150 nicht implementiert

2 Byte Diagnose-Interface

Die Fehlermeldungen der Klemmen können mit dem 2 Byte Diagnose-Interface gesendet werden. Dazu ist aber die K-Busdiagnose zu aktivieren. Das 2 Byte Diagnose-Interface belegt je zwei Bytes in den Ein- und Ausgangsdaten, über die ein spezielles Protokoll durchgeführt wird. Eine Beschreibung des 2 Byte Diagnose-Interfaces kann auf Anfrage geliefert werden.