Typ 2: Lineare Methode

Beschreibung

Die Lineare Methode (Typ 2) wird durch Setzen des Parameter P-AXIS-00172 auf den Wert 2 angewählt.

Die Lineare Methode geht von dem theoretischen Schleppabstand aus, der sich mit folgender Formel berechnet:

Typ 2: Lineare Methode 1:

Im Stillstand bestimmt der Parameter P-AXIS-00169 den zulässigen Schleppabstand. Für eine bewegte Achse wird die untere Grenze des zulässigen Schleppabstandes mit dem Parameter P-AXIS-00168 eingestellt. Oberhalb dieser Grenze wird der zulässige Schleppabstand wie folgt berechet:

Typ 2: Lineare Methode 2:

∆szul: berechneter zulässiger Schleppabstand

Kv: Verstärkungsfaktor des Lagereglers

vakt: aktuelle Verfahrgeschwindigkeit

Der Parameter P-AXIS-00167 beschreibt einen Faktor, mit dem der dynamische Anteil des zulässigen Schleppabstand beeinflusst werden kann.

Die zeitliche Verschiebung des zulässigen Schleppabstandes erfolgt mit dem Parameter P-AXIS-00170. Die Abbildung 4 zeigt die Bereiche des zulässigen Schleppabstands für die Lineare Methode.

Typ 2: Lineare Methode 3:Abb.4: Schleppabstandsüberwachung Typ 2 - Lineare Methode
Typ 2: Lineare Methode 4:

Empfohlene Parametrierung

P-AXIS-00169 ≥ 5 · ∆sStillstand
∆sStillstand : realer Schleppabstand im Stillstand