2C24:x PSM Actual data
This object contains the actual data
|
Description |
Value |
|---|---|
|
Index |
0x2C24 (Device) |
|
Subindex |
0x00 |
|
Datatype |
UINT8 |
|
Min. Value |
|
|
Default |
162 (0xA2) |
|
Max. Value |
|
|
Unit |
|
|
Access / EtherCAT-State |
Ro |
|
PDO Mapping |
|
|
Revision |
All |
Further Information
- 2C24:01 Actual mains supply frequency
- 2C24:02 Actual mains supply type
- 2C24:03 Actual active power
- 2C24:04 Actual reactive power
- 2C24:23 Actual device load utilization
- 2C24:24 Actual device overload utilization
- 2C24:A0 Actual device temperature
- 2C24:A1 Actual commutation angle
- 2C24:A2 Actual recovery energy