Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher

Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 1:

Firmware Update nicht im laufenden Betrieb durchführen

Ein Firmware-Update ist nicht im laufenden Betrieb einer Maschine durchzuführen. Das Update kann im Konfigurations-Modus oder im Run-Modus von TwinCAT erfolgen. Befindet sich die Maschine im Run-Modus, ist sicherzustellen, dass die betreffende Achse, auf der das Firmware-Update ausgeführt wird, vorher deaktiviert wurde.

Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 2:

Firmware Update auf Version 1.07

Für das Update auf die Firmware-Version V1.07 ist kein separater Bootloader-Update-Prozess durchzuführen, da dies in dem gesamtheitlichen Firmware-Update-Prozess inbegriffen ist.

 

Firmware Update AX8000 von (V1.03 – V1.06) auf V1.07 oder höher

 

Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 3:
►EtherCAT-Zustand [Bootstrap] des Gerätes anfordern
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 4:
►(FoE)-Download der V1.07 Upgrade-Datei:
AX8yxx-xxxx_t_Upgrade_v01.07_b0001_0107
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 5:
►Mit OK bestätigen
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 6:

Es ist keine Passwort-Eingabe notwendig.

 

Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 7:
►Durchführen eines „Power cycle“
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 8:
►EtherCAT-Zustand [Bootstrap] des Gerätes anfordern
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 9:
►(FoE)-Download der V1.07 Firmware-Datei:
AX8yxx-xxxx_t_v01.07_b0001_0107
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 10:
►Mit OK bestätigen
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 11:

Es ist keine Passwort-Eingabe notwendig.

 

Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 12:
►EtherCAT-Zustand [PreOp] des Gerätes anfordern:
Warten auf die Fehlermeldung:
„0x0020 – Slave needs cold start“
►Durchführen eines „Power cycle“

 

 

 

Das Firmware Update ist abgeschlossen.

 

Die EtherCAT-Revision zeigt an, welche Firmware-Version mindestens erforderlich für die vorliegende Konfiguration ist. Sofern die Firmware kleiner als die zu der EtherCAT-Revision zugehörige Firmware ist, kann das Gerät nicht betrieben werden.


Bedingungen für den Betrieb

Firmware Version ≥ EtherCAT-Revision

Den Zusammenhang zwischen EtherCAT-Revision und Firmware-Version finden Sie im Kapitel Firmwareversionen.