Kombinierte Module AX85xx

Kombinierte Module AX85xx 1:

Positionsnummer

Erläuterung

1

Feldbus EtherCAT-Eingang X04

2

Feldbus EtherCAT-Ausgang X05

3

Display

4

X15 Anschluss digitale Eingänge / TwinSAFE STO

5

Optional: X11 Anschluss Encoder-Feedback

6

Schnellverschluss 24 V DC; AX-Bridge

7

Schnellverschluss Zwischenkreis und Schutzerde PE; AX-Bridge

8

Erdungsbolzen

9

Gehäuse

Kombinierte Module AX85xx 2:

Positionsnummer

Erläuterung

10

X01 Anschluss Netzeinspeisung und Zwischenkreis

11

X02 Anschluss externer Bremswiderstand

12

X14 Anschluss Haltebremse, Motortemperatur / OCT

13

X13 Stecker Motoranschluss

14

X03 Anschluss 24 V DC