Typenschlüssel AX85xx

AX 85 yz - a b c d -  e f g h

Erläuterung

AX

Produktbereich

  • Servoverstärker

8

Baureihe

  • AX8000

5

Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

yz

Nennausgangs-Strom Zwischenkreis

  • 25 = bis zu 50 A DC
  • 40 = ≥ 35 A DC, je nach angeschlossenem Motornennstrom

Kanalnennstrom

  • 25 = 1 x 25 A AC
  • 40 = 1 x 40 A AC

a

Einspeisung

  • 0 = 200 bis 480 V AC

Zwischenkreis-Spannung

  • 0 = 0 bis 848 V DC

b

Sicherheitsfunktion

  • 0 = Keine Sicherheitsfunktion
  • 1 = Sicherheitsfunktionen TwinSAFE, STO/SS1
  • 2 = Sicherheitsfunktionen TwinSAFE, Safe Motion (17 Sicherheitsfunktionen)

Alle Informationen zu antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen erhalten Sie im Kapitel Bestelloptionen.

c

Hardware-Eigenschaften

  • 0 = OCT, EnDat 3
  • 1 = Nicht verfügbar
  • 2 = EnDat 2.2/22, BiSS C, TTL (DIFF RS422), SinCos 1 Vss

d

Ausführung

  • 0 = Standard

e

Ausführung

  • 0 = Standard

f

Ausführung

  • 0 = Standard

g

Dual Use

  • 0 = Maximale Drehfeldfrequenz ≤ 599 Hz
  • 8 = Drehfeldfrequenz ≥ 600 Hz

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Dual Use.

h

Ausführung

  • 0 = Standard