Dual Use
Nach der veröffentlichten EU Verordnung Nr. 2021/821 werden marktübliche Frequenzumrichter als Güter mit doppeltem Verwendungszweck kategorisiert. Damit zählt das Beckhoff Multiachs-Servosystem AX8000 zu der Güterkategorie, die von einer Dual-Use-Listung betroffen sein könnte.
Die Güterliste „Annex 1“ der Dual-Use Verordnung Nr. 2021/821 wurde entsprechend geändert:
- Frequenzumrichter, gelistet an Güterlistenposition 3A225, mit einer Drehfeldfrequenz von ≥ 600 Hz unterliegen der Exportkontrolle.
- Frequenzumrichter, gelistet an Güterlistenposition 3A225, mit einer Drehfeldfrequenz von ≤ 599 Hz unterliegen keiner Exportkontrolle.
Angabe zur Dual-Use-Listung
Die Notwendigkeit der Exportkontrolle entsprechend einer Dual-Use-Listung ist anhand des Typenschlüssel des Multiachs-Servosystem AX8000 ablesbar. Im Typenschlüssel der Achsmodule des Beckhoff Multiachs-Servosystems AX8000 ist die Dual-Use-Listung im Buchstaben „g“ angegeben.
AX8xyz–abcd–efgh
|
Bestellangaben |
Beschreibung |
|---|---|
g = | Dual-Use |
0 | nicht genehmigungspflichtiges Produkt, da die Drehfeldfrequenz bei der Produktion auf 599 Hz begrenzt ist. |
8 | gegebenenfalls ausfuhrgenehmigungspflichtiges Produkt |
AX8xxx–xxxx–xx0x
Das Multiachs-Servosystem AX8000 wird in der Standard-Ausführung nach aktuellem Stand der Produktion mit einer Drehfeldfrequenz von maximal 599 Hz ausgeliefert.
|
Bestellangaben |
Beschreibung |
|---|---|
AX8108-xxxx-xx0x | Einachsmodul, 8 A, Standard |
AX8118-xxxx-xx0x | Einachsmodul, 18 A, Standard |
AX8128-xxxx-xx0x | Einachsmodul, 28 A, Standard |
AX8206-xxxx-xx0x | Doppelachsmodul, 2 x 6 A, Standard |
AX8525-xxxx-xx0x | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul, 25 A, Standard |
AX8540-xxxx-xx0x | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul, 40 A, Standard |
AX8xxx–xxxx–xx8x
Die Module des Multiachs-Servosystem AX8000 sind unter bestimmten Bedingungen für den Betrieb von Hochfrequenzspindeln mit einer maximalen Drehzahl von bis zu 96.000 min-1 geeignet. In diese Ausführung ist die Drehfeldfrequenz ≥ 600 Hz und das Gerät unterliegt der Exportkontrolle.
|
Bestellangaben |
Beschreibung |
|---|---|
AX8108-xxxx-xx8x | Einachsmodul, 8 A, Dual-Use |
AX8118-xxxx-xx8x | Einachsmodul, 18 A, Dual-Use |
AX8128-xxxx-xx8x | Einachsmodul, 28 A, Dual-Use |
AX8206-xxxx-xx8x | Doppelachsmodul, 2 x 6 A, Dual-Use |
AX8525-xxxx-xx8x | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul, 25 A, Dual-Use |
AX8540-xxxx-xx8x | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul, 40 A, Dual-Use |