ZS4800-2043 / Anschlussstecker AX8128 und kombinierte Module AX85xx
![]() | Maximaler Ausgangstrom für die Motorbremse B- und B+ AX8128, AX8525 und AX8540 = 2 A |
- X13-Steckplatz bei AX8128 und kombinierten Modulen AX85xx
Klemmstelle | Anschluss |
|---|---|
PE | Schutzleiter |
W | Motoranschluss W |
V | Motoranschluss V |
U | Motoranschluss U |
Aderquerschnitt Maximal 16 mm² | |
Befestigung Push in | |
Hinweis | |
Anschluss von Fremdmotoren Für den Betrieb von einem Fremdmotor mit Temperaturfühler am AX8000 ist ein Temperaturfühler mit doppelter Isolierung oder verstärkter Isolierung „reinforced isolation“ erforderlich. Bei Nichtbeachtung können das Multiachs-Servosystem AX8000 und weitere Komponenten beschädigt werden. |
![]() | Kein Anschluss von OCT, Temperatursensor und Haltebremse Zum Anschluss von OCT, Temperatursensor und Haltebremse wird der Stecker ZS4500-2014 benötigt. |